メカニカル部品技術窓口
【特長】・SMC製のシリンダ用センサ 無接点オートスイッチ/直接取付タイプです。


| D-90型(インジケータランプ無) | |||
|---|---|---|---|
| オートスイッチ品番 | D-90 | ||
| 適用負荷 | リレー、IC回路、PLC | ||
| 負荷電圧 | AC・DC5V | AC・DC12V | AC・DC24V |
| 最大負荷電流 | 50mA | ||
| 内部抵抗 | 1Ω以下(リード線長さ3mを含む) | ||
| 規格 | CEマーキング | ||
| D-97型(インジケータランプ付) | |||
| オートスイッチ品番 | D-97 | ||
| 適用負荷 | リレー、PLC | ||
| 負荷電圧 | DC24V | ||
| 負荷電流範囲注1) | 5~40mA | ||
| 内部降下電圧 | 2.4V以下 | ||
| インジケータランプ | ON時赤色発光ダイオード点灯 | ||
| 規格 | CEマーキング | ||
注1)5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
| オートスイッチ型式 | D-90 | D-97 | |
|---|---|---|---|
| 絶縁体 | 芯数 | 2芯 | |
| 外径[mm] | φ1.4 | ||
| 導体 | 断面積[mm2] | 0.2 | |
| 素線径[mm] | φ0.08 | ||
| リード線最小曲げ半径[mm]〔参考値〕 | 9 | ||
【特長】
・SMC製のシリンダ用センサ 無接点オートスイッチ/直接取付タイプです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
4通常価格(税別):3,371円~