17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

アクチュエータ位置センサ D-MP□シリーズ

通常単価(税別)
28,89462,574
税込単価
31,78368,831
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

アクチュエータのストローク位置をアナログ信号で出力。【特長】・アナログ出力対応、4種類の測定レンジ。・...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

D-MP□A

アクチュエータ位置センサ D-MP□シリーズ D-MP□A外形図

D-MP□B

アクチュエータ位置センサ D-MP□シリーズ D-MP□B外形図

D-MP□C

アクチュエータ位置センサ D-MP□シリーズ D-MP□C外形図

製品仕様

製品仕様

型番D-MP025□D-MP050□D-MP100□D-MP200□
測定レンジ25mm±1mm50mm±1mm100mm±1mm200mm±1mm
電源電圧DC15~30V、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)
消費電流48mA以下(無負荷時)
繰返し精度注1)、注2)0.1mm(周囲温度25℃)
分解能0.05mm
直線性注2)±0.3mm(周囲温度25℃)
スイッチ出力NPNまたはPNP 1出力(プッシュプル)
最大負荷電流40mA
内部降下電圧2V以下
漏れ電流NPN:負荷抵抗3kΩにて0.5mA以下、負荷抵抗750Ωにて1.5mA以下
PNP:0.1mA以下
短絡保護
アナログ電流出力注3)出力電流4~20mA
最大負荷抵抗500Ω
アナログ電圧出力注3)出力電圧0~10V
最小負荷抵抗2kΩ
リード線PUR 4芯 φ2.6 0.08mm2
規格CEマーキング(EMC指令・RoHS指令)、UL
耐衝撃300m/s2
絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上
耐電圧AC1,000V 1分間
周囲温度-10~60℃
保護構造IEC60529規格IP67
IO-LinkバージョンV1.1
通信速度COM3(230.4kbps)
プロセスデータサイズ入力:2byte、出力:0byte
最小サイクルタイム1ms
デバイスID125 hex126 hex127 hex128 hex
ベンダーID83 hex

注1)1方向からの磁石移動による繰返し精度です。
注2)使用条件により異なります。
注3)アナログ電流/電圧切換え可能です。

製品仕様

型番D-MP□□□
シース外形[mm]φ2.6
絶縁体芯数4(茶・青・黒・白)
外形[mm]φ0.57
導体断面積[mm20.08
最小曲げ半径[mm](参考値)13

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

リード線取出方法

リード線長さ

(m)

測定レンジ

(mm)

最小発注数量
バラ線
2.0
25±1
1個
M8-4pin
0.3
25±1
1個
M12-4pin
0.3
25±1
1個
バラ線
2.0
50±1
1個
M8-4pin
0.3
50±1
1個
M12-4pin
0.3
50±1
1個
バラ線
2.0
100±1
1個
M12-4pin
0.3
100±1
1個
バラ線
2.0
200±1
1個
M8-4pin
0.3
200±1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,957
( 32,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,894
( 31,783 )
6日目
28,894
( 31,783 )
6日目
37,512
( 41,263 )
6日目
37,832
( 41,615 )
6日目
37,832
( 41,615 )
6日目
47,728
( 52,501 )
6日目
50,372
( 55,409 )
6日目
62,254
( 68,479 )
6日目
62,574
( 68,831 )
6日目

詳細情報

基本情報

アクチュエータのストローク位置をアナログ信号で出力。
【特長】
・アナログ出力対応、4種類の測定レンジ。
・スイッチ出力対応、IO-Link対応。
・シリンダのオートスイッチ取付溝に上から直接取付が可能。
・リード線接続種類:バラ線(2m)、M8-4pin(0.3m)、M12-4pin(0.3m)
【用途】
・縦横判別、リフターの位置検出、 加工穴の検査、寸法測定。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクチュエータ位置センサ D-MP□シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクチュエータ位置センサ D-MP□シリーズ
センサ ACS-9D
センサ ACS-130
センサ ACS-9B
センサ ACS-6T
センサ ACS-15B
メーカーSMCCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格28,894-1,6911,6911,6111,6111,611
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類本体本体本体本体本体本体
出力形式NPN方式なしなしなしなしなし

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング