メカニカル部品技術窓口
【特長】・薄型・軽量・ノズルバリエーション:省エネノズル、大流量ノズル、環状拡散ノズル、フラット状拡散...
詳細を確認
注)本製品を接地された取付け面やワークへ直接取付する場合は、指定箇所を避けて設置してください。
単位:mm
| 型式 | d | A |
|---|---|---|
| IZN10E-01□06 | 6 | 3.5 |
| IZN10E-02□06 | 6 | 3.5 |

単位:mm
| 型式 | d | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| IZN10E-□16 | 6 | 22 | 16 | 11.5 |




| 型番 | IZN10E-□ (NPN仕様) | IZN10E-□P (PNP仕様) | |
|---|---|---|---|
| イオン発生方式 | コロナ放電式 | ||
| 電圧印加方式 | 高周波AC方式 | ||
| 印加電圧注1) | 2.5kVAC | ||
| オフセット電圧 (イオンバランス)注2) | 省エネノズル | ±10V | |
| 大流量ノズル | ±15V | ||
| エアパージ | 使用流体 | 空気(清浄乾燥空気) | |
| 使用圧力注3)注4) | 0.05MPa~0.7MPa | ||
| 接続チューブ径 | Φ6 | ||
| 電源電圧 | DC24V±10% | ||
| 消費電流 | 80mA以下 | ||
| 入力信号 | 放電停止信号 | 0Vと接続 電圧範囲:DC5V以下 消費電流:5mA以下 | +24Vと接続 電圧範囲:DC19V~電源電圧 消費電流:5mA以下 |
| リセット信号 | |||
| 外部スイッチ信号1 | |||
| 外部スイッチ信号2 | |||
| 出力信号 | 放電信号 | 最大負荷電流:40mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流40mA時) 最大印加電圧:DC26.4V | 最大負荷電流:40mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流40mA時) |
| 異常信号 | |||
| メンテナンス信号 | |||
| 有効除電範囲注5) | 20~500mm | ||
| 周囲温度(使用時・保存時) | 0~55℃ | ||
| 周囲湿度(使用時・保存時) | 35~65%RH(結露なきこと) | ||
| 材質 | 筐体 | ABS・ステンレス | |
| ノズル | ステンレス | ||
| エミッタ | タングステン | ||
| 耐衝撃 | 100m/s2 | ||
| 本体重量 | 省エネノズル | 70g | |
| 大流量ノズル | 70g | ||
| 配管用めねじ | 75g | ||
| ブラケット質量 | L型ブラケット | 30g | |
| 首振りブラケット | 40g | ||
| DINレール取付ブラケット(単体) | 40g | ||
| 適合規格/指令 | CE UL、CSA RoHS | ||
注1)1,000MΩ、5pFプローブにおける測定値
注2)米国ANSI規格(ANSI/ESD、STM3.1-2006)に定められている帯電プレート(寸法:150×150mm、静電容量:20pF)を対象とし、帯電プレートとイオナイザ間の距離100mm、エアパージ0.3MPa(省エネノズル)/0.1MPa(大流量ノズル)における測定値。
注3)エアパージなしでは除電できません。ノズル内部のオゾン濃度が上昇し、本製品や周囲機器に悪影響を与える可能性があるため、イオン発生中は必ずエアパージをしてください。
注4)本製品の動作中、一時的にエアパージを停止する場合は、ノズル内部のオゾン濃度上昇を避けるため、放電停止信号入力をOFFにして放電を停止してください。
注5)めねじ配管は除く。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,998円 ( 25,298円 ) | 19日目 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 6日目 |
2,646円 ( 2,911円 ) | 6日目 |
2,468円 ( 2,715円 ) | 6日目 |
11,106円 ( 12,217円 ) | 6日目 |
3,778円 ( 4,156円 ) | 6日目 |
3,351円 ( 3,686円 ) | 6日目 |
9,442円 ( 10,386円 ) | 6日目 |
4,097円 ( 4,507円 ) | 6日目 |
12,205円 ( 13,426円 ) | 3日目 |
4,164円 ( 4,580円 ) | 6日目 |
12,221円 ( 13,443円 ) | 6日目 |
4,273円 ( 4,700円 ) | 6日目 |
4,534円 ( 4,987円 ) | 19日目 |
2,900円 ( 3,190円 ) | 6日目 |
3,356円 ( 3,692円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,340円 ( 43,274円 ) | 6日目 |
39,239円 ( 43,163円 ) | 19日目 |
39,958円 ( 43,954円 ) | 19日目 |
40,074円 ( 44,081円 ) | 19日目 |
38,507円 ( 42,358円 ) | 19日目 |
34,742円 ( 38,216円 ) | 6日目 |
36,193円 ( 39,812円 ) | 19日目 |
38,809円 ( 42,690円 ) | 19日目 |
46,403円 ( 51,043円 ) | 19日目 |
41,513円 ( 45,664円 ) | 19日目 |
37,788円 ( 41,567円 ) | 19日目 |
38,507円 ( 42,358円 ) | 19日目 |
39,392円 ( 43,331円 ) | 19日目 |
39,340円 ( 43,274円 ) | 6日目 |
39,239円 ( 43,163円 ) | 6日目 |
40,582円 ( 44,640円 ) | 19日目 |
40,074円 ( 44,081円 ) | 19日目 |
40,792円 ( 44,871円 ) | 19日目 |
39,921円 ( 43,913円 ) | 19日目 |
39,130円 ( 43,043円 ) | 19日目 |
34,742円 ( 38,216円 ) | 6日目 |
35,071円 ( 38,578円 ) | 19日目 |
36,425円 ( 40,068円 ) | 19日目 |
38,809円 ( 42,690円 ) | 19日目 |
40,115円 ( 44,127円 ) | 19日目 |
40,018円 ( 44,020円 ) | 19日目 |
37,788円 ( 41,567円 ) | 19日目 |
39,130円 ( 43,043円 ) | 19日目 |
44,722円 ( 49,194円 ) | 19日目 |
38,947円 ( 42,842円 ) | 19日目 |
37,941円 ( 41,735円 ) | 19日目 |
43,711円 ( 48,082円 ) | 6日目 |
47,585円 ( 52,344円 ) | 6日目 |
39,958円 ( 43,954円 ) | 19日目 |
40,074円 ( 44,081円 ) | 19日目 |
39,921円 ( 43,913円 ) | 19日目 |
36,923円 ( 40,615円 ) | 19日目 |
38,507円 ( 42,358円 ) | 6日目 |
36,167円 ( 39,784円 ) | 19日目 |
36,193円 ( 39,812円 ) | 19日目 |
36,193円 ( 39,812円 ) | 19日目 |
37,225円 ( 40,948円 ) | 19日目 |
38,809円 ( 42,690円 ) | 19日目 |
40,115円 ( 44,127円 ) | 19日目 |
【特長】
・薄型・軽量
・ノズルバリエーション:省エネノズル、大流量ノズル、環状拡散ノズル、フラット状拡散ノズル、バーノズル(ストレート)、ベンダーチューブノズル、ロングノズル
【用途】
・エアブロー除電&除塵
・スポット除電
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ
0通常価格(税別):1,475円~
SMC
イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ
0通常価格(税別):40,486円~

ミスミ
イオナイザー 中型ファンタイプ
5通常価格(税別):68,482円

ミスミ
イオナイザー ファンタイプ専用ACアダプタ
5通常価格(税別):7,623円

春日電機(イオナイザー)
スマートACイオナイザ ASIBS
5通常価格(税別):83,600円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ
4通常価格(税別):42,412円

春日電機(イオナイザー)
スマートACイオナイザ ASIBS/ASIBL オプション
3通常価格(税別):1,844円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ専用ACアダプタ
0通常価格(税別):6,237円

ミスミ
イオナイザー 小型ファンタイプ
0通常価格(税別):57,630円