17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SUS316材 リンクCタイプチェイン

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品サイズ

(mm)

JANコード

最小発注数量
16.8×5(内寸法)
4968462063147
1個
20.3×6(内寸法)
4968462063048
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,7578,864
( 9,750 )
1日目
14,16311,208
( 12,329 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304に比べて耐食性が更に優れたハイグレード素材のチェインです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316材 リンクCタイプチェインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316材 リンクCタイプチェイン
SUS316材 ショートマンテルチェイン
SUS316材 ビクターチェイン
SUS316材 マンテルチェイン
SUS316材 ヘビーリンクチェイン
SUS316材 ワイドマンテルチェイン
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格10,757-20,582 -17,132 -26,421 -30,932 -35,158
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質詳細SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
長さ30m30m30m30m30m30m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト