ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SUS316材 ワイドマンテルチェイン

通常単価(税別)
35,15825,609
税込単価
38,67428,170
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・SUS304に比べて耐食性が更に優れたハイグレード素材のチェインです。

型番:

SM126HG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SM126HGの仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質詳細
SUS316
長さ
30m
商品サイズ(mm)
13.2×6.4(内寸法)
JANコード
4968462061648
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SM126HG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,15825,609
( 28,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304に比べて耐食性が更に優れたハイグレード素材のチェインです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316材 ワイドマンテルチェインの型番SM126HGのページです。 型番SM126HGに関する仕様情報を記載しております。
SUS316材 ワイドマンテルチェインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316材 ワイドマンテルチェイン
SUS316材 ショートマンテルチェイン
SUS316材 ビクターチェイン
SUS316材 ヘビーリンクチェイン
SUS316材 マンテルチェイン
SUS316材 リンクCタイプチェイン
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格35,15820,582 -17,132 -30,932 -26,421 -10,757 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質詳細SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
長さ30m30m30m30m30m30m
商品サイズ(mm)13.2×6.4(内寸法)5.5×2.8(内寸法)----
JANコード4968462061648-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト