メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB

型番:

DOP-301SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DOP-301SBの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ型
ドライ型種類
揺動ピストン型
使用環境
標準
付加機能
なし
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
~1
電源
[AC] AC三相
電圧(V)
200 ~ 230
消費電力(W)
400
取得規格
CE
排気速度 50/60Hz(L/min)
300/330
到達圧力(Pa)
8.0×103
吸気口径(mm)
O.D. φ16× I.D. φ12
吸気口径
Rc 1/2
仕様
サーマルプロテクタ付
質量(g)
20000
-
-

商品情報

外形図

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB 外形図01

規格表

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB 規格表01

※1:到達圧力の()内はゲージ圧表示
※3:電源プラグおよび電源コードは付属していません。電源用端子台に接続して下さい。

 

対応規格/電圧

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB 規格表02

型番リスト

表示件数
型番
DOP-301SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210,858
( 231,944 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大排気量でコンパクトサイズ。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・全圧力帯での連続運転が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SBの型番DOP-301SBのページです。 型番DOP-301SBに関する仕様情報を記載しております。
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-40D
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121D
メーカーアルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工
通常価格210,85876,89996,59070,12032,541198,999
通常出荷日5日目在庫品1日目18日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
真空ポンプ種類ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型
ドライ型種類揺動ピストン型揺動ピストン型ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型
使用環境標準標準標準標準標準標準
付加機能なしなしなしなしなしなし
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)~1~11~2~13~4~1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト