17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が245型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 太さ W(mm)

    ~mm
  • 材料(JASO記号)

  • NOK呼び番号

    ~mm
  • 線径の公差(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

Oリング 旧JASO F 404シリーズ(固定用・運動用)

通常単価(税別)
423,124
税込単価
463,436
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・さまざまな使用条件に適した豊富なゴム材料をご用意しています・Oリングは、断面がO形(円形)の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が245型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Oリング寸法

溝形状

Oリング 旧JASO F404シリーズ(固定用・運動用) Oリング寸法外形図
Oリング 旧JASO F404シリーズ(固定用・運動用) 溝形状図

(注)面取り部仕上げは、NOK推奨値です。

みぞ部の寸法

Oリング 旧JASO F404シリーズ(固定用・運動用) 運動用みぞ部の寸法外形図

運動用

Oリング 旧JASO F404シリーズ(固定用・運動用) 円筒面固定用みぞ部の寸法外形図

円筒面固定用

Oリング 旧JASO F404シリーズ(固定用・運動用) 平面固定用みぞ部の寸法外形図

平面固定用

規格表

太さφ1.9シリーズ

Oリング 旧JASO F404シリーズ(固定用・運動用) 太さφ1.9シリーズ規格表-1
Oリング 旧JASO F404シリーズ(固定用・運動用) 太さφ1.9シリーズ規格表-2

*  材料Hは、NOKの材料記号の呼称で水素化ニトリルゴムのことです。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

太さ W

(mm)

材質

外径

(mm)

材料(JASO記号)

NOK呼び番号

使用温度範囲

(℃)

線径の公差

(mm)

材質詳細

最小発注数量
2.8
1.9
エチレンプロピレンゴム
6.6
5種
1003
-49~130
±0.07
-
1個
2.8
1.9
フッ素ゴム
6.6
4種D
1003
-15~200
±0.07
-
1個
2.8
1.9
ニトリルゴム
6.6
H
1003
-22~110
±0.07
水素化ニトリルゴム
1個
3.8
1.9
エチレンプロピレンゴム
7.6
5種
1004
-49~130
±0.07
-
1個
3.8
1.9
フッ素ゴム
7.6
4種D
1004
-15~200
±0.07
-
1個
3.8
1.9
ニトリルゴム
7.6
H
1004
-22~110
±0.07
水素化ニトリルゴム
1個
4.8
1.9
フッ素ゴム
8.6
4種D
1005
-15~200
±0.07
-
1個
4.8
1.9
ニトリルゴム
8.6
H
1005
-22~110
±0.07
水素化ニトリルゴム
1個
5.8
1.9
フッ素ゴム
9.6
4種D
1006
-15~200
±0.07
-
1個
5.8
1.9
ニトリルゴム
9.6
H
1006
-22~110
±0.07
水素化ニトリルゴム
1個
5.8
1.9
エチレンプロピレンゴム
9.6
5種
1006
-49~130
±0.07
-
1個
6.8
1.9
エチレンプロピレンゴム
10.6
5種
1007
-49~130
±0.07
-
1個
6.8
1.9
ニトリルゴム
10.6
H
1007
-22~110
±0.07
水素化ニトリルゴム
1個
6.8
1.9
フッ素ゴム
10.6
4種D
1007
-15~200
±0.07
-
1個
6.8
1.9
フッ素ゴム
10.6
4種D
1007
-16~200
±0.07
-
1個
7.8
1.9
フッ素ゴム
11.6
4種D
1008
-15~200
±0.07
-
100個
7.8
1.9
ニトリルゴム
11.6
H
1008
-22~110
±0.07
水素化ニトリルゴム
1個
8.8
1.9
ニトリルゴム
12.6
H
1009
-22~110
±0.07
水素化ニトリルゴム
1個
8.8
1.9
フッ素ゴム
12.6
4種D
1009
-15~200
±0.07
-
1個
8.8
1.9
エチレンプロピレンゴム
12.6
5種
1009
-49~130
±0.07
-
1個
9.8
1.9
ニトリルゴム
13.6
H
1010
-22~110
±0.07
水素化ニトリルゴム
1個
9.8
2.4
ニトリルゴム
14.6
H
2010
-22~110
±0.07
水素化ニトリルゴム
1個
9.8
2.4
フッ素ゴム
14.6
4種D
2010
-15~200
±0.07
-
1個
9.8
2.4
エチレンプロピレンゴム
14.6
5種
2010
-49~130
±0.07
-
1個
11
2.4
エチレンプロピレンゴム
15.8
5種
2011
-49~130
±0.07
-
1個
11
2.4
ニトリルゴム
15.8
H
2011
-22~110
±0.07
水素化ニトリルゴム
1個
12.3
2.4
フッ素ゴム
17.1
4種D
2012
-15~200
±0.07
-
1個
13.8
2.4
フッ素ゴム
18.6
4種D
2014
-15~200
±0.07
-
1個
14.8
2.4
フッ素ゴム
19.6
4種D
2015
-15~200
±0.07
-
1個
15.8
2.4
フッ素ゴム
20.6
4種D
2016
-15~200
±0.07
-
1個
15.8
2.4
ニトリルゴム
20.6
H
2016
-22~110
±0.07
水素化ニトリルゴム
1個
17.8
2.4
エチレンプロピレンゴム
22.6
5種
2018
-49~130
±0.07
-
1個
17.8
2.4
フッ素ゴム
22.6
4種D
2018
-15~200
±0.07
-
1個
17.8
2.4
ニトリルゴム
22.6
H
2018
-22~110
±0.07
水素化ニトリルゴム
1個
19.8
2.4
ニトリルゴム
24.6
H
2020
-22~110
±0.07
水素化ニトリルゴム
1個
19.8
2.4
フッ素ゴム
24.6
4種D
2020
-15~200
±0.07
-
1個
20.8
2.4
ニトリルゴム
25.6
H
2021
-22~110
±0.07
水素化ニトリルゴム
1個
20.8
2.4
フッ素ゴム
25.6
4種D
2021
-15~200
±0.07
-
1個
20.8
2.4
エチレンプロピレンゴム
25.6
5種
2021
-49~130
±0.07
-
1個
22.1
3.5
エチレンプロピレンゴム
29.1
5種
3022
-49~130
±0.10
-
1個
23.7
3.5
フッ素ゴム
30.7
4種D
3024
-15~200
±0.10
-
1個
23.7
3.5
エチレンプロピレンゴム
30.7
5種
3024
-49~130
±0.10
-
1個
24.7
3.5
フッ素ゴム
31.7
4種D
3025
-15~200
±0.10
-
1個
25.7
3.5
エチレンプロピレンゴム
32.7
5種
3026
-49~130
±0.10
-
1個
25.7
3.5
フッ素ゴム
32.7
4種D
3026
-15~200
±0.10
-
1個
27.7
3.5
エチレンプロピレンゴム
34.7
5種
3028
-49~130
±0.10
-
1個
27.7
3.5
フッ素ゴム
34.7
4種D
3028
-15~200
±0.10
-
1個
29.7
3.5
エチレンプロピレンゴム
36.7
5種
3030
-49~130
±0.10
-
1個
29.7
3.5
フッ素ゴム
36.7
4種D
3030
-15~200
±0.10
-
1個
31.2
3.5
エチレンプロピレンゴム
38.2
5種
3031
-49~130
±0.10
-
1個
33.7
3.5
エチレンプロピレンゴム
40.7
5種
3034
-49~130
±0.10
-
1個
35.2
3.5
エチレンプロピレンゴム
42.2
5種
3035
-49~130
±0.10
-
1個
37.7
3.5
フッ素ゴム
44.7
4種D
3038
-15~200
±0.10
-
1個
37.7
3.5
エチレンプロピレンゴム
44.7
5種
3038
-49~130
±0.10
-
1個
39.7
3.5
エチレンプロピレンゴム
46.7
5種
3040
-49~130
±0.10
-
1個
39.7
3.5
フッ素ゴム
46.7
4種D
3040
-15~200
±0.10
-
1個
41.7
3.5
エチレンプロピレンゴム
48.7
5種
3042
-49~130
±0.10
-
1個
41.7
3.5
フッ素ゴム
48.7
4種D
3042
-15~200
±0.10
-
1個
43.7
3.5
エチレンプロピレンゴム
50.7
5種
3044
-49~130
±0.10
-
1個
44.7
3.5
フッ素ゴム
51.7
4種D
3045
-15~200
±0.10
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42
( 46 )
5日目
82
( 90 )
5日目
67
( 74 )
5日目
49
( 54 )
5日目
57
( 63 )
5日目
57
( 63 )
5日目
109
( 120 )
5日目
79
( 87 )
5日目
116
( 128 )
5日目
139
( 153 )
5日目
56
( 62 )
5日目
52
( 57 )
5日目
82
( 90 )
5日目
171
( 188 )
5日目
239
( 263 )
5日目
142
( 156 )
7日目
75
( 83 )
5日目
82
( 90 )
5日目
149
( 164 )
5日目
52
( 57 )
5日目
82
( 90 )
5日目
147
( 162 )
5日目
297
( 327 )
5日目
86
( 95 )
5日目
86
( 95 )
5日目
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
314
( 345 )
5日目
202
( 222 )
5日目
260
( 286 )
5日目
271
( 298 )
5日目
139
( 153 )
在庫品1日目当日出荷可能
116
( 128 )
5日目
396
( 436 )
5日目
171
( 188 )
5日目
239
( 263 )
5日目
220
( 242 )
5日目
179
( 197 )
5日目
347
( 382 )
5日目
106
( 117 )
5日目
106
( 117 )
5日目
414
( 455 )
5日目
154
( 169 )
在庫品1日目当日出荷可能
395
( 435 )
5日目
90
( 99 )
5日目
594
( 653 )
5日目
156
( 172 )
5日目
573
( 630 )
5日目
129
( 142 )
5日目
476
( 524 )
5日目
198
( 218 )
5日目
187
( 206 )
5日目
222
( 244 )
5日目
446
( 491 )
5日目
403
( 443 )
5日目
162
( 178 )
5日目
863
( 949 )
5日目
192
( 211 )
5日目
829
( 912 )
5日目
302
( 332 )
5日目
919
( 1,011 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな使用条件に適した豊富なゴム材料をご用意しています
・Oリングは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、溝部に装着して適度に圧縮し、油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体が漏れるのを防ぎます
・NOKではさまざまな用途に応じた合成ゴムを駆使し、長期間の使用や過酷な条件下での使用に耐えるOリングをお届けしています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング 旧JASO F 404シリーズ(固定用・運動用)のレビュー
4.3平均満足度:4.310件のレビュー
装置の部品間シール用
3
満足度:3.0
装置の部品間に取付け、液漏れを防止している箇所使用している、予備在庫の減少により手配。
1人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
この商品は自社で使用するために作製した治具に使用しました。特性的に密閉性が高くて耐熱性もあり、自社の治具に最適なものだと...もっと読む
1人が参考にしています。
ウェブ記載情報の誤記
2
満足度:2.0
ウェブ記載されている仕様の誤記に注意が必要です。 型番「CO0617-U0」の材質が実物と相違があったので注文時はカタロ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご不便をおかけし大変申し訳ございません。 ご指摘の通り、材質および材料(JASO記号)において一部表記に誤りがございました。 誤表記のあった商品につきまして、正しい表記に修正いたしました。 今後もECサイト上には正しい情報が掲載できるよう改善を続けてまいります。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

0人が参考にしています。
Oリングの交換
4
満足度:4.0
Oリングの交換品として使いました。 交換後の機能も問題なく使えています。
0人が参考にしています。
試作品
5
満足度:5.0
この商品は自社の試作品に使用しました。この商品のサイズ感について検討したかったので、購入の目的は達成できました。参考にな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング 旧JASO F 404シリーズ(固定用・運動用)
Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)
Oリング NOK WEXシリーズ(水用Oリングシリーズ:固定用、運動用)
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
Oリング NOK SSシリーズ(固定用)
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格42-75 -76 -30 -36 -35 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
種類P(固定用、運動用)P(固定用、運動用)P(固定用、運動用)S(固定用)SS(固定用)ISO相当(一般工業用)
硬度707070707070
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング