17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TARSOセラミックベアリング

通常単価(税別)
2,7142,914
税込単価
2,9853,205

耐腐食性、耐熱性、非磁性などの特性に優れ、特殊環境下での使用に効果を発揮します...

詳細情報を確認する
未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

外形図

TARSOセラミックベアリング 外形図
 
 [M]材質
内外輪ジルコニア (ZrO2)
保持器PTFE
ボールジルコニア (ZrO2)

・ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

規格表

内径 d
(mm)
外径 D
(mm)
幅 B
(mm)
呼び番号重量(kg)
ジルコニア
(ZrO2
8196698
0.0056
227608
0.0093
9247609
0.011
101956800
0.004
2266900
0.007
2686000
0.014
3096200
0.025
122156801
0.005
2466901
0.008
2886001
0.017
32106201
0.028
152456802
0.005
2876902
0.012
3296002
0.024
35116202
0.035
172656803
0.005
3076903
0.013
35106003
0.032
40126203
0.052
203276804
0.013
3796904
0.028
42126004
0.052
47146204
0.082
253776805
0.016
4296905
0.032
47126005
0.061
52156205
0.099
304276806
0.018
4796906
0.04
55136006
0.089
62166206
0.15
354776807
0.021
62146007
0.12

注意・禁止事項

セラミック製品の取り扱い注意点

  • セラミック製品に落下などの衝撃が加わると破損する恐れがあります。
  • セラミックベアリングのはめあいは基本的にすきまばめにしてください。
  • 軸、軸受箱への取り付けの際は、ハンマーなどで衝撃を加えないでください。
  • 掲載しているデータは参考数値であり保証値ではありません。
  • 使用環境によってベアリングの寿命に大きく影響します。

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

(mm)

最小発注数量
12
28
8
1個
15
32
9
1個
12
24
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,802
( 3,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,914
( 3,205 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,714
( 2,985 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐腐食性、耐熱性、非磁性などの特性に優れ、特殊環境下での使用に効果を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TARSOセラミックベアリングのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
加熱環境下で仕様
3
満足度:3.0
セラミックボールベアリングは初めて使用するので、消耗具合の経過観察中ですが、価格が安いのが助かります。
1人が参考にしています。
ガス溶断機回転軸に使用
4
満足度:4.0
磁力で型にくっついて型切りするのでベアリングに鉄粉が入りすぐにやられていた。非磁性解放タイプで鉄粉の呼び込みなし、洗浄可...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSOセラミックベアリング
セラミックベアリング
C(セラミックベアリング)
セラミックベアリング 6□CEシリーズ
UKBボールベアリング 深溝形状
特殊環境用玉軸受 -セラミックタイプ-
メーカーTARSOセラベアTOKKMT ベアリング鹿島化学金属(UKB)ミスミ
通常価格2,714-2,394 -10,125 -2,140 -1,600 -7,810 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類玉軸受玉軸受玉軸受玉軸受--
玉軸受シールド素材・形状開放型開放型開放型開放型--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セラミックベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト