17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

72822
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

72821の寸法図

72821の寸法図

72822の寸法図

72822の寸法図

72823の寸法図

72823の寸法図

72824の寸法図

72824の寸法図

72825の寸法図

72825の寸法図

72822の仕様・寸法情報

種類
南京錠
ヘッダ寸法(mm)
W37.6×D15×H63.3
サイズ
40mm
JANコード
4960983728222

絞り込み条件

  • ヘッダ寸法(mm)

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
72822

ヘッダ寸法

(mm)

サイズ

JANコード

最小発注数量
W37.6×D15×H63.3
40mm
4960983728222
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,924
( 3,216 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製Wロック南京錠です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製Wロック南京錠の型番72822のページです。 型番72822に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製Wロック南京錠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製Wロック南京錠
50mm パーフェクトロック(ステンレス製)
シリンダー錠 ステンWロック南京錠 同一鍵
シリンダー錠 ステン弦Wロック南京錠(鍵番号違い)
57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付)
シリンダー錠 ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)
メーカーハイロジックエスコハイロジックハイロジックエスコハイロジック
通常価格2,92410,3401,5493,5989,7702,273 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目1日目在庫品1日目〜
種類南京錠南京錠南京錠南京錠ダイヤル錠南京錠
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト