ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス アイボルト ナット付

ステンレス アイボルト ナット付 11267
通常単価(税別)
1,934
税込単価
2,127
通常出荷日:3日目

ハイロジック アイボルト ステンレス ナット付。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

11267
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11267の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
ねじの呼び(M)
10
長さL(mm)
17
先端形状
平先
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理
バフ研磨
ピッチ(mm)
1.5
ねじ種類
全ねじ
JANコード
4960983112670

商品情報

ステンレス アイボルト ナット付の仕様

11265の寸法図

11265の寸法図

11266の寸法図

11266の寸法図

11267の寸法図

11267の寸法図

11268の寸法図

11268の寸法図

型番リスト

表示件数
型番
11267

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

JANコード

最小発注数量
10
17
1.5
4960983112670
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,934
( 2,127 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハイロジック アイボルト ステンレス ナット付。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス アイボルト ナット付の型番11267のページです。 型番11267に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス アイボルト ナット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス アイボルト ナット付
アイボルトM6
ステンレス アイナット
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイボルト ステンレス
アイボルト(鍛造製) IBFタイプ
ロングアイスクリュー(ステンレス製)
メーカーハイロジックSUS(エスユーエス)ハイロジックミスミ水本機械製作所トラスコ中山
通常価格1,934562 -450 -259 -936 -1,162 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目1日目〜1日目
材質ステンレスステンレスステンレスSUS304相当ステンレスSUS304ステンレス
先端形状平先平先平先丸先丸先平先
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理バフ研磨なしバフ研磨なしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト