17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 内径A(mm)

    ~mm
  • 線径

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス 丸カンスクリュー

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス 丸カンスクリューの仕様

11129の寸法図

11129の寸法図

11130の寸法図

11130の寸法図

11131の寸法図

11131の寸法図

型番リスト

表示件数

内径A

(mm)

線径

サイズ

JANコード

最小発注数量
25
3mm
4×45mm
4960983111291
1個
30
5mm
6×57mm
4960983111307
1個
50
7mm
8×62mm
4960983111314
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544
( 598 )
3日目
746
( 821 )
3日目
1,376
( 1,514 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハイロジック 吊具・引締用部材 ステンレス 丸カンスクリュー。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス 丸カンスクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 丸カンスクリュー
ステンレス パッドアイ丸カン
ステンレス 丸リング
ステンレス 座付き金具 アイプレート
ステンレス スイベルスナップ 1122シリーズ
ステンレス シートアイストラップ
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格544-760 -205 -552 -989 -355 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類マルカンボルト座付き金具・アイプレートリング座付き金具・アイプレートスイベル・スナップアイストラップ
材質ステンレスステンレスSUS304ステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング