17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

STSプーリ S8M形

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目

バンドー化学ブランドの高精度のSTSプーリの軸穴完成品です。タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品と...

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • フランジはカシメて出荷いたします。カシメずに出荷を希望の場合、追加工NFCを指定ください。
    フランジの単品販売には対応しておりません。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

STSプーリ S8M形 外形図1

標準歯型

STSプーリ S8M形 外形図2


STSプーリ S8Mタイプの基本仕様

標準プーリ形状

プーリ寸法表

呼び幅使用ベルト幅
(mm)
全幅
W(mm)
プーリ幅
I(mm)
歯幅
WA(mm) 
フランジ段幅
S(mm)
1501523歯数40以下:38173
歯数44~60:46
2502534歯数40以下:4928
歯数44~60:57
4004050歯数40以下:6544
歯数44~60:73
6006071歯数40以下:8665
歯数44~60:94
指示無き寸法公差
寸法区分公差
(㎜)
を超え以下
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
[ ! ] JIS B 0405m級(中級)に準拠。
 
プーリ歯数プーリ形状材質ピッチ径外径プーリ幅ボス幅ボス径
dp(mm)do(mm)l(mm)B(mm)db(mm)
18A・B機械構造用炭素鋼45.8444.46651529
2050.9349.56651535
2153.4852.1651535
2256.0254.65651535
2461.1259.74651540
2871.369.93651550
3076.3975.02651550
3281.4980.12651565
3486.5885.21651565
3691.6790.3651575
40101.86100.49651580
44112.05110.67732390
48122.23120.867323100

軸穴仕様規格表

STSプーリ S8M形 軸穴仕様規格
軸穴歯形呼び幅プーリ形状フランジ
付属
表面処理プーリ形状
A
軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択
H(d)
丸穴
K(d)
キー溝
TK(d)・N(d)
キー溝+タップ
V 段付穴Y 両段付穴
V(d)Z(Z-d≧2)J(0.1㎜単位)Y(d)Q・RS・T(0.1㎜単位)
18S8M0150
0250
0400
0600
AFNA
(生地)
12~2812~20
2012~2412~2914~31S+T≦W-3
2212~35
2412~3212~3714~393≦J≦W-3
2812~4412~38
3012~49
3212~5112~5112~51
3412~51
4012~62
4420~72
 
軸穴歯形呼び幅プーリ形状フランジ
付属
表面処理プーリ形状
B
軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択
H(d)
丸穴
K(d)
キー溝
C(d)
キー溝+タップ
TK(d)・N(d)
キー溝+タップ
V 段付穴
V(d)Z(Z-d≧2)J(0.1㎜単位)
20S8M0150
0250
0400
BFNA
(生地)
12~2312~20
2112~2212~20
2212~22
3212~42
3412~4014~42S+T≦W-3
3612~45
4420~55
4820~62
[ ! ]軸穴仕様T・P・C・TK・N(タップ穴加工)にはセットスクリューが付属いたします。詳細は下部「キー溝・タップ寸法」表を参照ください。
[ ! ]フランジはカシメて出荷いたします。カシメずに出荷を希望の場合、追加工NFCを指定ください。
[ ! ]軸穴無加工品には対応しておりません。
キー溝寸法図

キー溝・タップ寸法

適応軸穴径
(mm)
キー溝幅
b
公差
JS9
キー溝高さ
h
公差タップサイズ
T
セットスクリュー
()は準標準
4以上6.35以下※----M3M3×4
7以上9以下※----M4M4×5(M4×4)
10以上12以下4±0.0151.8+0.1
0
M4M4×5(M4×4)
12を超え17以下52.3M5M5×5
17を超え22以下62.8M6M6×8(M6×6)
22を超え30以下8±0.0183.3+0.2
0
30を超え38以下10M8M8×10(M8×8)
38を超え44以下12±0.0215
44を超え50以下143.8
50を超え58以下164.3M10M10×12
58を超え65以下184.4

※ φ4〜7、9、51~54(軸穴径 : 4~7、9、51~54mm)はキー加工ができません。

 
旧JISキー溝表
dH7bF7t公差
10以上~13以下4+0.022
+0.010
1.5+0.1
0
13以上~20以下52

タップ加工について

 

●歯部からねじ切りは歯底(歯の谷部)より加工致します。90°(または120°)の角度で2ヶ所必要な場合は、90°(または120°)以上で、90°(または120°)に最も近い歯底より加工致します。
●歯部またはボス部へ2ヶ所の加工で方向性がある場合(例:キー溝位置に対する回転方向)は、ボス側より見て、右まわりに加工致します。
●歯部・ボス部でのねじ切り位置は、歯部(W)、ボス部(B)の中央に加工致します。
●ねじ深さは、ねじ有効径×(1.5~2.0)を標準とします。
●端面へのねじ切り(タップ)をご指定の場合、位置精度はピッチ円直径±0.3mm、回転方向±0.3mmを標準とします。
 

追加工

STSプーリ S8M形 追加工1

[ ! ]ミスミでは上記追加工以外の加工・特注には対応しておりません。

 
STSプーリ S8M形 追加工2

フランジの取り付け方法
STS・シンクロベルトは、高トルク、高速での使用ができますので、事故を防ぐためにフランジの取り付けについては、次の要領にて確実い行ってください。

(1)カシメ方式(標準フランジ)

①目付けポンチ、平面の盤、円筒の自具、ハンマーをご用意ください。
②プーリのフランジ部はめ合い部に異物が付着していますと、プーリとフランジ部にすき間ができ、うまくカシメることができませんので、フランジはめ合い部を清掃してください。
③平面の盤上にプーリ本体を置き、目付ポンチでプーリ本体をフランジ側へかぶせるようにカシメてください。

ポンチを使用し、上記の要領でカシメてください。

XL形の焼結プーリをカシメるときは、十分注意してください。
(S45C品と同様に強く打つと欠ける場合があります)

※B形のプーリの場合、ボスがあるため、カシメの時不安定な状態となりますので、円筒の治具を用い、均一にカシメられるようにしてください。
ボスと反対側をカシメるときは、不安定な状態になりますので上図のように円筒のパイプ等にボス部を挿入すれば力シメがしやすくなります。
④フランジをカシメる際には、必ず対角の順序でカシメてください。
⑤カシメの数は、下記の通りとしてください。

プーリ径(mm)カシメ数
31以下6カ所以上
31をこえ50以下8カ所以上
50をこえ80以下10カ所以上
80をこえ150以下12カ所以上
150をこえ220以下16カ所以上
220をこえるもの20カ所以上

⑥フランジ取り付け後、ガタがないか点検してください。

(2)ビス止め方式

S8M・S14M形の大径プーリおよびXH・XXH形プーリのフランジは、切削フランジとし、プーリ本体の取付けは皿ビスによって固定してください。

【設計情報】

設計手順基準伝動容量表

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト幅

(inch)

歯数

(T)

プーリ形状

表面処理

軸穴加工種類

軸穴径d

(φ)

両端段付穴(穴径) [Q]

(φ)

段付穴(ザグリ径) [Z]

(φ)

段付穴(ザグリ深さ) [J]

(mm)

両端段付穴(穴径) [R]

(φ)

両端段付穴(Q部深さ) [S]

(mm)

両端段付穴(R部深さ) [T]

(mm)

最小発注数量
15
0.59
18
A形
なし
新JISキー溝穴+タップ 1箇所(TK)
12 ~ 20
-
-
-
-
-
-
1個
25
0.98
18
A形
なし
丸穴(H)
12 ~ 28
-
-
-
-
-
-
1個
15
0.59
20
A形
なし
両端段付穴(Y)
12 ~ 29
14 ~ 31
-
-
14 ~ 31
3 ~ 16
3 ~ 16
1個
25
0.98
20
A形
なし
新JISキー溝穴+タップ 1箇所(TK)
12 ~ 24
-
-
-
-
-
-
1個
25
0.98
20
B形
なし
旧JISキー溝穴+タップ(C)
12 ~ 20
-
-
-
-
-
-
1個
25
0.98
20
B形
なし
丸穴(H)
12 ~ 23
-
-
-
-
-
-
1個
15
0.59
21
B形
なし
新JISキー溝穴(K)
12 ~ 22
-
-
-
-
-
-
1個
15
0.59
21
B形
なし
新JISキー溝穴+タップ(N)
12 ~ 20
-
-
-
-
-
-
1個
60
2.36
22
A形
なし
丸穴(H)
12 ~ 35
-
-
-
-
-
-
1個
15
0.59
24
A形
なし
段付穴(V)
12 ~ 37
-
14 ~ 39
3 ~ 20
-
-
-
1個
25
0.98
24
A形
なし
新JISキー溝穴+タップ 1箇所(TK)
12 ~ 32
-
-
-
-
-
-
1個
15
0.59
28
A形
なし
新JISキー溝穴(K)
12 ~ 38
-
-
-
-
-
-
1個
25
0.98
28
A形
なし
丸穴(H)
12 ~ 44
-
-
-
-
-
-
1個
60
2.36
28
A形
なし
丸穴(H)
12 ~ 44
-
-
-
-
-
-
1個
40
1.57
30
A形
なし
新JISキー溝穴+タップ(N)
12 ~ 49
-
-
-
-
-
-
1個
25
0.98
32
A形
なし
新JISキー溝穴+タップ(N)
12 ~ 51
-
-
-
-
-
-
1個
25
0.98
32
B形
なし
丸穴(H)
12 ~ 42
-
-
-
-
-
-
1個
60
2.36
32
A形
なし
丸穴(H)
12 ~ 51
-
-
-
-
-
-
1個
60
2.36
32
A形
なし
新JISキー溝穴(K)
12 ~ 51
-
-
-
-
-
-
1個
60
2.36
32
A形
なし
新JISキー溝穴+タップ(N)
12 ~ 51
-
-
-
-
-
-
1個
15
0.59
34
B形
なし
段付穴(V)
12 ~ 40
-
14 ~ 42
3 ~ 35
-
-
-
1個
60
2.36
34
A形
なし
新JISキー溝穴+タップ(N)
12 ~ 51
-
-
-
-
-
-
1個
40
1.57
36
B形
なし
新JISキー溝穴+タップ(N)
12 ~ 45
-
-
-
-
-
-
1個
15
0.59
40
A形
なし
新JISキー溝穴(K)
12 ~ 62
-
-
-
-
-
-
1個
25
0.98
44
B形
なし
新JISキー溝穴(K)
20 ~ 55
-
-
-
-
-
-
1個
15
0.59
48
B形
なし
新JISキー溝穴+タップ(N)
20 ~ 62
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

バンドー化学ブランドの高精度のSTSプーリの軸穴完成品です。
タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品としてお使い頂けます。
【特長】
・使用する軸径に合わせて軸穴・キー・タップ加工付きの完成プーリーを図面無しでご購入頂けます
【用途】
・工作機械、射出成形機などの大型機械からコピー機やプリンターなどのOA機器まで幅広い装置で使用されています

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • フランジはカシメて出荷いたします。カシメずに出荷を希望の場合、追加工NFCを指定ください。
    フランジの単品販売には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STSプーリ S8M形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STSプーリ S8M形
STSプーリ S5M形
STSプーリ S4.5M形
PXプーリ P8M形
PXプーリ P8M形(アルミタイプ)
PXロックプーリ Sタイプ P8M形
メーカーバンドー化学バンドー化学バンドー化学椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格---4,769 -5,176 -9,982 -
通常出荷日9日目9日目9日目在庫品1日目〜5日目〜9日目〜
種類タイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリ面圧プーリ
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
歯形(ベルト形)S8MS5MS4.5MP8MP8MP8M
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼スチールアルミニウムスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング