メカニカル部品技術窓口
バンドー化学ブランドの高精度のSTSプーリの軸穴完成品です。タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品と...
詳細を確認
標準歯型

STSプーリ S4.5Mタイプの基本仕様
標準プーリ形状
| 呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) | 全幅 W(mm) | プーリ幅 I(mm) | 歯幅 WA(mm) | フランジ段幅 S(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 16 | 歯数18以下:24 | 12 | 2 |
| 歯数20以下:28 | |||||
| 150 | 15 | 21 | 歯数18以下:29 | 17 | |
| 歯数20以下:33 |
| 寸法区分 | 公差 (㎜) | |
| を超え | 以下 | |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径 | 外径 | ボス幅 | ボス径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dp(mm) | do(mm) | B(mm) | db(mm) | |||
| 18 | A・B | 機械構造用炭素鋼 | 25.78 | 25.02 | 8 | 17 |
| 20 | 28.65 | 27.89 | 12 | 19 | ||
| 22 | 31.51 | 30.75 | 12 | 19 | ||
| 26 | 37.24 | 36.48 | 12 | 25 | ||
| 28 | 40.11 | 39.35 | 12 | 29 | ||
| 30 | 42.97 | 42.21 | 12 | 30 | ||
| 32 | 45.84 | 45.07 | 12 | 32 | ||
| 36 | 51.57 | 50.8 | 12 | 35 | ||
| 42 | 60.16 | 59.4 | 12 | 41 | ||
| 44 | 63.03 | 62.26 | 12 | 42 |

| 軸穴 | 歯形 | 呼び幅 | プーリ形状 | フランジ 付属 | 表面処理 | プーリ形状 | プーリ形状 | ||||||
| A | B | ||||||||||||
| 軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択 | |||||||||||||
| H(d) 丸穴 | T(d)・P(d) 丸穴+タップ | K(d) キー溝 | TK(d)・N(d) キー溝+タップ | H(d) 丸穴 | T(d)・P(d) 丸穴+タップ | K(d) キー溝 | TK(d)・N(d) キー溝+タップ | ||||||
| 18 | S4.5M | 0100 0150 | A B | F | NA (生地) | ‐ | 5~13 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 20 | ‐ | 6~15 | 10~14 | 10~12 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||||
| 22 | 6~17 | ‐ | ‐ | 10~12 | ‐ | ‐ | ‐ | 10 | |||||
| 26 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 9~17 | ‐ | ‐ | |||||
| 28 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10~17 | |||||
| 30 | 10~26 | 10~26 | ‐ | 10~22 | 10~20 | ‐ | ‐ | ‐ | |||||
| 32 | 10~28 | 10~28 | 10~26 | 10~24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||||
| 36 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 12~20 | |||||
| 42 | ‐ | 12~39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 12~26 | |||||
| 44 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 12~26 | |||||

| 適応軸穴径 (mm) | キー溝幅 b | 公差 JS9 | キー溝高さ h | 公差 | タップサイズ T | セットスクリュー ()は準標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4以上6.35以下※ | - | - | - | - | M3 | M3×4 |
| 7以上9以下※ | - | - | - | - | M4 | M4×5(M4×4) |
| 10以上12以下 | 4 | ±0.015 | 1.8 | +0.1 0 | M4 | M4×5(M4×4) |
| 12を超え17以下 | 5 | 2.3 | M5 | M5×5 | ||
| 17を超え22以下 | 6 | 2.8 | M6 | M6×8(M6×6) | ||
| 22を超え30以下 | 8 | ±0.018 | 3.3 | +0.2 0 | ||
| 30を超え38以下 | 10 | M8 | M8×10(M8×8) | |||
| 38を超え44以下 | 12 | ±0.0215 |
※ φ4〜7、9(軸穴径 : 4~7、9mm)はキー加工ができません。

●歯部からねじ切りは歯底(歯の谷部)より加工致します。90°(または120°)の角度で2ヶ所必要な場合は、90°(または120°)以上で、90°(または120°)に最も近い歯底より加工致します。

[ ! ]ミスミでは上記追加工以外の加工・特注には対応しておりません。

①目付けポンチ、平面の盤、円筒の自具、ハンマーをご用意ください。
②プーリのフランジ部はめ合い部に異物が付着していますと、プーリとフランジ部にすき間ができ、うまくカシメることができませんので、フランジはめ合い部を清掃してください。
③平面の盤上にプーリ本体を置き、目付ポンチでプーリ本体をフランジ側へかぶせるようにカシメてください。

XL形の焼結プーリをカシメるときは、十分注意してください。
(S45C品と同様に強く打つと欠ける場合があります)

| プーリ径(mm) | カシメ数 |
| 31以下 | 6カ所以上 |
| 31をこえ50以下 | 8カ所以上 |
| 50をこえ80以下 | 10カ所以上 |
| 80をこえ150以下 | 12カ所以上 |
| 150をこえ220以下 | 16カ所以上 |
| 220をこえるもの | 20カ所以上 |
S8M・S14M形の大径プーリおよびXH・XXH形プーリのフランジは、切削フランジとし、プーリ本体の取付けは皿ビスによって固定してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
バンドー化学ブランドの高精度のSTSプーリの軸穴完成品です。
タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品としてお使い頂けます。
【特長】
・使用する軸径に合わせて軸穴・キー・タップ加工付きの完成プーリーを図面無しでご購入頂けます
【用途】
・工作機械、射出成形機などの大型機械からコピー機やプリンターなどのOA機器まで幅広い装置で使用されています

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8
ミスミ
タイミングプーリ T10タイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5