メカニカル部品技術窓口
プレインベア過酷な環境で使用可能!高耐食高防塵性に優れています! 【特長】・耐食性に優れた材質と特殊防...
詳細を確認



PV120UHS-HDは、そのまま落とし込みで使用することもできますが、別売りのトレランスリング(TR12)を使用することで外れにくくなります!

大小ボール及びボール受け部は業界的に硬度の高いSUS440Cが主流で、耐久性能は高いが錆びやすく、屋外等の環境では対応が困難でした。
HDシリーズは、大小ボールSUS420Cと特殊防錆油との相乗効果により、非常にハイレベルな高耐食性を実現し、本体ボール受け部においても、弊社オリジナル球面を採用することにより性能を損なうことなく高耐食材質SUS304 を使用することが可能となりました。

オリジナル特殊球面(PAT.P)
塩水噴霧試験にて耐食性試験を行いました。一定の温度に保たれた塩水噴霧試験装置内に試料(SUS420Cのメインボールを使用した製品及びSUS440Cのメインボールを使用した製品)を設置し、その上から霧状にした塩水を噴霧して行いました。その後、一定時間を置いてから、表面に生じた錆の状態を観察した結果です。
塩水噴霧試験 結果

※通常ステンレスタイプからHDシリーズにすることにより耐食性を大幅にUPさせることが可能となりました!!(当社比)
| 仕様 | 型番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PV50HS-HD | PV50UHS-HD | PV100HS-HD | PV120UHS-HD | 通常のステンレス製品 PV120FHS | |
| メインボール | SUS420C | SUS420C | SUS420C | SUS420C | SUS440C |
| サブボール | SUS420C | SUS420C | SUS420C | SUS420C | SUS440C |
| ボール受け | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS440C |
| ボールカバー/フタ | - | - | SUS303 | SUS303 | - |
| ボディ/カバー | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS303 | AL |
| 耐食性 | 良い | 良い | 良い | 良い | 普通 |
| ゴミ排出穴 | あり | あり | あり | あり | あり |
| 推奨使用荷重 | 490N(50kgf) | 490N(50kgf) | 980N(100kgf) | 1,176N(120kgf) | 1,176N(120kgf) |
| 使用方向 | 上向き | 上向き | 上向き | 上向き | 上向き |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,946円 ( 5,441円 ) | 6日目 |
5,174円 ( 5,691円 ) | 6日目 |
8,249円 ( 9,074円 ) | 6日目 |
10,347円 ( 11,382円 ) | 6日目 |
411円 ( 452円 ) | 6日目 |
プレインベア過酷な環境で使用可能!高耐食高防塵性に優れています!
【特長】
・耐食性に優れた材質と特殊防錆油を採用し、これまでのステンレスタイプよりさらに耐食性能をUPさせ、錆びの問題を改善しました
・ゴミ排出穴から入ってしまった水やゴミが排出されるので短寿命の問題も解決しました



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

タキゲン製造
ボール キャスター K-142
4通常価格(税別):502円~

ミスミ
ボールローラ 切削ねじ付きタイプ
5通常価格(税別):1,210円~

フリーベアコーポレーション
フリーベア Y-type
4通常価格(税別):386円~

ミスミ
ボールローラユニット
5通常価格(税別):7,980円~