17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

M6シリーズ エンドキャップ

通常単価(税別)
194444
税込単価
213488
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

フレーム端面を保護するキャップ。【特長】・材質はABS樹脂。・色はブラックとグレーから選択可能。【用途...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ECP-1530-6

ECP-1560-6

ECP-1590-6

M6シリーズ エンドキャップ ECP-1530-6外形図

質量 3.0g 
取付形状 Aタイプ

M6シリーズ エンドキャップ ECP-1560-6外形図

質量 5.0g
取付形状 Aタイプ

M6シリーズ エンドキャップ ECP-1590-6外形図

質量 7.0g
取付形状 Aタイプ

ECP-3030-6

ECP-3060-6

ECP-3090-6

M6シリーズ エンドキャップ ECP-3030-6外形図

質量 3.5g
取付形状 Bタイプ

M6シリーズ エンドキャップ ECP-3060-6外形図

質量 5.5g
取付形状 Bタイプ

M6シリーズ エンドキャップ ECP-3090-6外形図

質量 7.0g
取付形状 Cタイプ

ECP-6060-6

ECP-6090-6

ECP-60120-6

M6シリーズ エンドキャップ ECP-6060-6外形図

質量 10.0g
取付形状 Bタイプ

M6シリーズ エンドキャップ ECP-6090-6外形図

質量 12.5g
取付形状 Cタイプ

M6シリーズ エンドキャップ ECP-60120-6外形図

質量 20.0g
取付形状 Dタイプ

ECPC-3030-6

ECPC-606030-6

ECPC-6060-6

M6シリーズ エンドキャップ ECPC-3030-6外形図

質量 3.0g
取付形状 Bタイプ

M6シリーズ エンドキャップ ECPC-606030-6外形図

質量 6.7g
取付形状 Bタイプ

M6シリーズ エンドキャップ ECPC-6060-6外形図

質量 12.0g
取付形状 Bタイプ

ECPC-3060-L-6

ECPC-3060-R-6

ECPR-3030-6

M6シリーズ エンドキャップ ECPC-3060-L-6外形図

質量 5.9g
取付形状 Bタイプ

M6シリーズ エンドキャップ ECPC-3060-R-6外形図

質量 5.9g
取付形状 Bタイプ

M6シリーズ エンドキャップ ECPR-3030-6外形図

質量 3.0g
取付形状 Bタイプ

ECPR-606030-6

ECPV-3015-6

ECPV-3030-6

M6シリーズ エンドキャップ ECPR-606030-6外形図

質量 6.7g
取付形状 Bタイプ

M6シリーズ エンドキャップ ECPV-3015-6外形図

質量 3.7g
取付形状 Bタイプ

M6シリーズ エンドキャップ ECPV-3030-6外形図

質量 3.5g
取付形状 Bタイプ

ECPV-3045-6

ECPV-3060-6

ECPV-3075-6

M6シリーズ エンドキャップ ECPV-3045-6外形図

質量 3.5g
取付形状 Bタイプ

M6シリーズ エンドキャップ ECPV-3060-6外形図

質量 3.5g
取付形状 Bタイプ

M6シリーズ エンドキャップ ECPV-3075-6外形図

質量 3.5g
取付形状 Bタイプ

製品仕様

取付形状詳細

M6シリーズ エンドキャップ 取付形状詳細

※Bタイプ:AFSL-606030-6のエンドキャプとして使用する場合は赤色斜線部分をカッター等で削除してください。

使用例

ECP-3030-6 / ECP-3060-6 取付例

M6シリーズ エンドキャップ ECP-3030-6 / ECP-3060-6 取付例

型番リスト

表示件数

キャップ種類

フレームサイズ

取付形状

仕様

RoHS?最小発注数量
長方形
15×30
Aタイプ
ブラック
-
10
1個
長方形
15×60
Aタイプ
ブラック
-
10
1個
長方形
15×90
Aタイプ
ブラック
-
10
1個
正方形
30×30
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
正方形
30×30
Bタイプ
グレー
-
10
1個
長方形
30×60
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
長方形
30×60
Bタイプ
グレー
-
10
1個
長方形
30×90
Cタイプ
ブラック
-
10
1個
長方形
30×90
Cタイプ
グレー
-
10
1個
長方形
60×120
Dタイプ
ブラック
-
10
1個
正方形
60×60
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
正方形
60×60
Bタイプ
グレー
-
10
1個
長方形
60×90
Cタイプ
ブラック
-
10
1個
長方形
60×90
Cタイプ
グレー
-
10
1個
[3面] 多面
30×30
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
[3面] 多面
30×60
Bタイプ
ブラック
ECPC-3060-R-6の対称件
10
1個
[3面] 多面
30×60
Bタイプ
ブラック
ECPC-3060-L-6の対称件
10
1個
[3面] 多面
60×60
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
L形状
60×60
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
R形状
30×30
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
L・R形状
60×60
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
角度つき
-
Bタイプ
ブラック
15度
10
1個
角度つき
-
Bタイプ
ブラック
30度
10
1個
角度つき
-
Bタイプ
ブラック
45度
10
1個
角度つき
-
Bタイプ
ブラック
60度
10
1個
角度つき
-
Bタイプ
ブラック
75度
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194
( 213 )
在庫品1日目当日出荷可能
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
286
( 315 )
在庫品1日目当日出荷可能
286
( 315 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
253
( 278 )
4日目
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
338
( 372 )
在庫品1日目当日出荷可能
338
( 372 )
4日目
379
( 417 )
4日目
444
( 488 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
444
( 488 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
6日目
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フレーム端面を保護するキャップ。
【特長】
・材質はABS樹脂。
・色はブラックとグレーから選択可能。
【用途】
・FA装置カバーの材料。
・展示会用カバーの部材。
・作業台用の部材。
・架台用の部材。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6シリーズ エンドキャップのレビュー
4.3平均満足度:4.312件のレビュー
アルミフレーム
4
満足度:4.0
追加発注が多いのですが少量、短納期で助かっています。 アルミフレームは角が鋭いので必須です。
0人が参考にしています。
他メーカー
5
満足度:5.0
ミスミさんと規格の違うアルミフレームをたまに使います。 今までは商社で手配していましたが、ミスミさんでも購入出来て助かり...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームの端の保護
4
満足度:4.0
振動でアルミフレームから少し外れかけてくることがあるが、概ね問題ない。
0人が参考にしています。
アルミフレームのカバーに
4
満足度:4.0
アルミフレームの切った面に取付ています。 見た目と切った面が危ないので常に利用しています。 通常は、アルミフレームに近い...もっと読む
0人が参考にしています。
モニタースタンド組立
5
満足度:5.0
カラーが選択できるのがとてもありがたいです。 これまでオフィスで使用する機器・什器類の設置のため、他社のアルミフレームを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6シリーズ エンドキャップ
M4シリーズ エンドキャップ
H10シリーズ エンドキャップ
オイルパンキャップ
M8シリーズ エンドキャップ
SPシリーズ エンドキャップ
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格194-95 -209 -428 -238 -273 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ--
固定方法キャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止め
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS]ポリエステル[UP] エラストマー[TPE]ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS]
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング