17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

M8シリーズ エンドキャップ

通常単価(税別)
238478
税込単価
262526
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

フレーム端面を保護するキャップ。【特長】・材質はABS樹脂。・色はブラックとグレーから選択可能。【用途...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ECP-4040-8

ECP-4080-8

ECP-8080-8

M8シリーズ エンドキャップ ECP-4040-8外形図

質量 5.0g
取付形状 Aタイプ

M8シリーズ エンドキャップ ECP-4080-8外形図

質量 9.0g
取付形状 Aタイプ

M8シリーズ エンドキャップ ECP-8080-8外形図

質量 18.0g
取付形状 Aタイプ

ECPC-4040-8

ECPC-808040-8

ECPR-4040-8

M8シリーズ エンドキャップ ECPC-4040-8外形図

質量 4.5g
取付形状 Bタイプ

M8シリーズ エンドキャップ ECPC-808040-8外形図

質量 14.2g
取付形状 Bタイプ

M8シリーズ エンドキャップ ECPR-4040-8外形図

質量 4.5g
取付形状 Bタイプ

ECPR-808040-8

ECPV-4030-8

ECPV-4045-8

M8シリーズ エンドキャップ ECPR-808040-8外形図

質量 14.2g
取付形状 Bタイプ

M8シリーズ エンドキャップ ECPV-4030-8外形図

質量 5.0g
取付形状 Bタイプ

M8シリーズ エンドキャップ ECPV-4045-8外形図

質量 5.0g
取付形状 Bタイプ

ECPV-4060-8

ECP-4545-8

ECP-4590-8

M8シリーズ エンドキャップ ECPV-4060-8外形図

質量 5.0g
取付形状 Bタイプ

M8シリーズ エンドキャップ ECP-4545-8外形図

質量 6.3g
取付形状 Cタイプ

M8シリーズ エンドキャップ ECP-4590-8外形図

質量 10.6g
取付形状 Dタイプ

ECP-5050-8

M8シリーズ エンドキャップ ECP-5050-8外形図

質量 7.2g
取付形状 Jタイプ

製品仕様

取付形状詳細

M8シリーズ エンドキャップ 取付形状詳細

※Aタイプ:AFSL-808040-8のエンドキャプとして使用する場合は赤色斜線部分をカッター等で削除してください。

型番リスト

表示件数

キャップ種類

フレームシリーズ

フレームサイズ

取付形状

仕様

RoHS?最小発注数量
正方形
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
40×40
Aタイプ
ブラック
-
10
1個
正方形
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
40×40
Aタイプ
グレー
-
10
1個
長方形
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
40×80
Aタイプ
ブラック
-
10
1個
長方形
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
40×80
Aタイプ
グレー
-
10
1個
正方形
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
45×45
Cタイプ
ブラック
-
10
1個
長方形
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
45×90
Dタイプ
ブラック
-
10
1個
正方形
エヌアイシ・オートテック H10シリーズ
50×50
Jタイプ
ブラック
-
10
1個
正方形
エヌアイシ・オートテック H10シリーズ
50×50
Jタイプ
グレー
-
10
1個
正方形
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
80×80
Aタイプ
ブラック
-
10
1個
正方形
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
80×80
Aタイプ
グレー
-
10
1個
[3面] 多面
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
40×40
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
R形状
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
40×40
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
L・R形状
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
80×80
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
角度つき
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
-
Bタイプ
ブラック
45度
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
273
( 300 )
在庫品1日目当日出荷可能
307
( 338 )
在庫品1日目当日出荷可能
238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
4日目
478
( 526 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フレーム端面を保護するキャップ。
【特長】
・材質はABS樹脂。
・色はブラックとグレーから選択可能。
【用途】
・FA装置カバーの材料。
・展示会用カバーの部材。
・作業台用の部材。
・架台用の部材。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8シリーズ エンドキャップのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
アルミフレームの保護に
5
満足度:5.0
アルミフレームの端で怪我をしないように購入しました。必要数量購入できる点がよかったです。
0人が参考にしています。
フレーム組み立て時使用
5
満足度:5.0
端面で怪我しやすいので毎回購入しています。 必要数量のみ購入出来るのでまた購入したいと思います。
0人が参考にしています。
DIN48計器を取り外した場所のブランクパネルとして
5
満足度:5.0
全くの目的外使用ですが、5050サイズの物がピッタリ合います。 そのままだと外れやすいので嵌めあいの部分をほんの少しカッ...もっと読む
0人が参考にしています。
機械架台
5
満足度:5.0
機械架台製作に使用しました。 問題なく使用出来たので今後また、購入検討します。
0人が参考にしています。
保護用として
5
満足度:5.0
機器の架台や安全柵を組み立てる際にエヌアイシオートテックのアルミフレームを使用しています。今まで使用していて問題が起こっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8シリーズ エンドキャップ
M6シリーズ エンドキャップ
M4シリーズ エンドキャップ
SPシリーズ エンドキャップ
H10シリーズ エンドキャップ
オイルパンキャップ
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格238-194 -95 -273 -209 -428 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
固定方法キャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止め
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS]ポリエステル[UP] エラストマー[TPE]
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング