17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

H10シリーズ エンドキャップ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ECP-5050-10

ECP-50100-10

ECP-100100-10

H10シリーズ エンドキャップ ECP-5050-10外形図
H10シリーズ エンドキャップ ECP-50100-10外形図
H10シリーズ エンドキャップ ECP-100100-10外形図

製品仕様

製品仕様

製品仕様

製品仕様

質量:7.6g
質量:14.3g
質量:27.4g
取付部詳細
取付部詳細
取付部詳細
H10シリーズ エンドキャップ 取付部詳細
H10シリーズ エンドキャップ 取付部詳細
H10シリーズ エンドキャップ 取付部詳細

型番リスト

表示件数

キャップ種類

フレームサイズ

取付形状

RoHS?最小発注数量
正方形
100×100
Hタイプ
ブラック
10
1個
正方形
100×100
Hタイプ
グレー
10
1個
長方形
50×100
Iタイプ
ブラック
10
1個
長方形
50×100
Iタイプ
グレー
10
1個
正方形
50×50
Hタイプ
ブラック
10
1個
正方形
50×50
Hタイプ
グレー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能
418
( 460 )
5日目
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フレーム端面を保護するキャップ。
【特長】
・材質はABS樹脂。
・色はブラックとグレーから選択可能。
【用途】
・FA装置カバーの材料。
・展示会用カバーの部材。
・作業台用の部材。
・架台用の部材。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H10シリーズ エンドキャップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備周りの安全柵製作時に付帯部品として使用
5
満足度:5.0
溶接ロボットの近接エリアに作業者との隔壁として設けた安全柵製作時に利用のフレーム材タイプ:AFSに対し用途に応じ各種専用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H10シリーズ エンドキャップ
M6シリーズ エンドキャップ
M4シリーズ エンドキャップ
オイルパンキャップ
10シリーズ(溝幅12mm) アルミフレーム用フレームキャップ
10シリーズ(溝幅12mm) アルミフレーム用フレームキャップ(ボルト止め)
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックミスミミスミ
通常価格209-194 -95 -428 -268 -345 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズミスミ 10シリーズ(溝幅12mm)ミスミ 10シリーズ(溝幅12mm)
固定方法キャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めボルト止め
材質樹脂樹脂樹脂樹脂ポリアミドポリアミド
材質詳細ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS]ポリエステル[UP] エラストマー[TPE]--

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング