17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SPシリーズ エンドキャップ

通常単価(税別)
273318
税込単価
300350
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

フレーム端面を保護するキャップ。【特長】・材質はABS樹脂【用途】・FA装置カバーの材料・展示会用カバ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ECPR-25165

ECPR-2587

ECP-7575-6

SPシリーズ エンドキャップ ECPR-25165外形図
SPシリーズ エンドキャップ ECPR-2587外形図
SPシリーズ エンドキャップ ECP-7575-6外形図

製品仕様

製品仕様

製品仕様

製品仕様

質量 20.0g
質量 35.0g
質量 14.0g
取付形状 Eタイプ
取付形状 Fタイプ
取付形状 Gタイプ
SPシリーズ エンドキャップ 取付形状 Eタイプ
SPシリーズ エンドキャップ 取付形状 Fタイプ
SPシリーズ エンドキャップ 取付形状 Gタイプ

型番リスト

表示件数

キャップ種類

取付形状

外形寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
[3面] 多面
Gタイプ
75x75
10
1個
R形状
Eタイプ
25x165
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
273
( 300 )
6日目

詳細情報

基本情報

フレーム端面を保護するキャップ。
【特長】
・材質はABS樹脂
【用途】
・FA装置カバーの材料
・展示会用カバーの部材
・作業台用の部材
・架台用の部材

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPシリーズ エンドキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPシリーズ エンドキャップ
座グリキャップ
オイルパンキャップ
M8シリーズ エンドキャップ
M6シリーズ エンドキャップ
H10シリーズ エンドキャップ
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格273-24 -428 -238 -194 -209 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
固定方法キャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止め
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ブラックブラックブラック---
材質詳細ABS樹脂[ABS]硬質ポリエチレン[HDPE]ポリエステル[UP] エラストマー[TPE]ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS]

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング