17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が186型番あります。

空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

通常単価(税別)
31,64867,866
税込単価
34,81374,653
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】・JIS F8007 IP55。・接続口径1/4。・型式選定によりねじ種類を指定できます。

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が186型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

IP5000型(レバータイプレバー式)

空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ) IP5000型(レバータイプレバー式)外形図

IP5100型(ロータリタイプカム式)

空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ) IP5100型(ロータリタイプカム式)外形図

製品仕様

製品仕様

項目型番
IP5000IP5100
レバータイプレバー式ロータリタイプカム式
単動複動単動複動
供給圧力0.14~0.7MPa
入力圧力0.02~0.1MPa
標準ストローク10~85mm60°~100°注3)
感度注4)0.1%F.S.以内0.5%F.S.以内
リニアリティ注2)注4)±1%F.S.以内±2%F.S.以内
ヒステリシス注2)注4)0.75%F.S.以内1%F.S.以内
繰返し性注4)±0.5%F.S.以内
空気消費量注5)5L/min(ANR)以内(SUP=0.14MPa)注)11L/min(ANR)以内(SUP=0.4MPa)注)
出力流量注5)80L/min(ANR)以上(SUP=0.14MPa)注)200L/min(ANR)以上(SUP=0.4MPa)注)
周囲温度および使用流体温度-20℃~80℃(標準)
温度係数0.1%F.S./℃以内
空気接続口注6)Rc1/4(標準)
主要構成部品アルミダイカスト、ステンレス鋼、黄銅、ニトリルゴム
質量約1.4kg約1.2kg
寸法118×102×86(本体部分)118×92×77.5(本体部分)

注1)仕様の値は、常温時(20℃)の値です。
注2)標準品で1/2スプリットレンジが可能です。なお、1/2スプリットレンジにて使用の場合にはリニアリティ、ヒステリシス特性値を仕様表に各1%F.S.加算してください。
注3)0~60°、0~100°のストローク調整が可能です。
注4)精度に関わる特性はポジショナとアクチュエータなど他のループ構成機器との組合せにより異なります。
注5)常時空気を消費しています。また、( ANR )はJISB0120標準空気を示します。
注6)型式選定により、ねじ種類を指定できます。

型番リスト

表示件数

ねじ種類

入力圧力

(MPa)

圧力

(MPa)

パイロット弁

フォークレバー式継手

レバーユニット

開度発信

周囲温度

(℃)

型式

最小発注数量
Rc
0.02~0.1(標準)
なし
なし
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
なし
Φ0.7出力絞り入パイロット弁付
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
なし
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
G
0.02~0.1(標準)
なし
なし
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
なし
なし
なし
なし
なし
-30~60(低温用)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
なし
なし
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
なし
なし
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
なし
なし
なし
なし
なし
-5~100(高温用)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
なし
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-5~100(高温用)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.2
なし
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.2
Φ0.7出力絞り入パイロット弁付
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.2
Φ1.0出力絞り入パイロット弁付
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.2
Φ1.0出力絞り入パイロット弁付
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.2
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.2
なし
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.2
なし
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
-30~60(低温用)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
0.2
なし
なし
なし
なし
-30~60(低温用)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
0.2
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-30~60(低温用)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
0.2
なし
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
0.2
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.2
なし
なし
なし
なし
-5~100(高温用)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.2
Φ0.7出力絞り入パイロット弁付
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
-5~100(高温用)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.2
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-5~100(高温用)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.2
なし
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
-5~100(高温用)
レバータイプ
1個
G
0.02~0.1(標準)
0.2
なし
なし
なし
なし
-5~100(高温用)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
0.2
なし
なし
なし
なし
-5~100(高温用)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.3
なし
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.3
Φ0.7出力絞り入パイロット弁付
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.3
Φ1.0出力絞り入パイロット弁付
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.3
Φ1.0出力絞り入パイロット弁付
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.3
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.3
なし
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.3
なし
なし
なし
なし
-30~60(低温用)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
0.3
なし
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
0.3
Φ0.7出力絞り入パイロット弁付
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
0.3
Φ1.0出力絞り入パイロット弁付
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
0.3
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
0.3
なし
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.3
なし
なし
なし
なし
-5~100(高温用)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.3
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-5~100(高温用)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
0.3
なし
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
-5~100(高温用)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
0.3
なし
なし
なし
なし
-5~100(高温用)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
1.0
なし
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
1.0
Φ0.7出力絞り入パイロット弁付
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
1.0
Φ0.7出力絞り入パイロット弁付
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
1.0
Φ1.0出力絞り入パイロット弁付
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
1.0
Φ1.0出力絞り入パイロット弁付
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
1.0
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
1.0
なし
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
G
0.02~0.1(標準)
1.0
なし
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
1.0
なし
なし
なし
なし
-30~60(低温用)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
1.0
Φ0.7出力絞り入パイロット弁付
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-30~60(低温用)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
1.0
Φ1.0出力絞り入パイロット弁付
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-30~60(低温用)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
1.0
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-30~60(低温用)
レバータイプ
1個
Rc
0.02~0.1(標準)
1.0
なし
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
-30~60(低温用)
レバータイプ
1個
G
0.02~0.1(標準)
1.0
なし
なし
なし
なし
-30~60(低温用)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
1.0
なし
なし
なし
なし
-30~60(低温用)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
1.0
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-30~60(低温用)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
1.0
なし
なし
なし
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
NPT
0.02~0.1(標準)
1.0
Φ1.0出力絞り入パイロット弁付
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
-20~80(標準)
レバータイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,648
( 34,813 )
19日目
31,790
( 34,969 )
19日目
36,257
( 39,883 )
19日目
31,648
( 34,813 )
19日目
38,622
( 42,484 )
19日目
31,648
( 34,813 )
19日目
33,518
( 36,870 )
19日目
39,370
( 43,307 )
19日目
43,794
( 48,173 )
19日目
36,418
( 40,060 )
19日目
36,558
( 40,214 )
19日目
36,558
( 40,214 )
19日目
37,306
( 41,037 )
19日目
37,166
( 40,883 )
19日目
38,288
( 42,117 )
19日目
45,260
( 49,786 )
19日目
43,390
( 47,729 )
19日目
44,138
( 48,552 )
19日目
36,418
( 40,060 )
19日目
37,166
( 40,883 )
19日目
44,138
( 48,552 )
19日目
46,149
( 50,764 )
19日目
49,731
( 54,704 )
19日目
46,008
( 50,609 )
19日目
47,051
( 51,756 )
19日目
44,138
( 48,552 )
19日目
36,418
( 40,060 )
19日目
36,558
( 40,214 )
19日目
36,558
( 40,214 )
19日目
37,306
( 41,037 )
19日目
37,166
( 40,883 )
19日目
38,288
( 42,117 )
19日目
43,390
( 47,729 )
19日目
36,418
( 40,060 )
19日目
38,986
( 42,885 )
19日目
38,986
( 42,885 )
19日目
37,166
( 40,883 )
19日目
40,827
( 44,910 )
19日目
44,138
( 48,552 )
19日目
44,886
( 49,375 )
19日目
46,008
( 50,609 )
19日目
44,138
( 48,552 )
19日目
36,418
( 40,060 )
3日目
36,558
( 40,214 )
19日目
38,427
( 42,270 )
19日目
36,558
( 40,214 )
19日目
38,427
( 42,270 )
19日目
37,166
( 40,883 )
19日目
38,288
( 42,117 )
19日目
36,418
( 40,060 )
19日目
43,390
( 47,729 )
19日目
44,279
( 48,707 )
19日目
44,279
( 48,707 )
19日目
44,138
( 48,552 )
19日目
45,260
( 49,786 )
19日目
43,390
( 47,729 )
19日目
43,390
( 47,729 )
19日目
47,051
( 51,756 )
19日目
36,418
( 40,060 )
3日目
37,306
( 41,037 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】・JIS F8007 IP55。・接続口径1/4。・型式選定によりねじ種類を指定できます。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)
シリンダポジショナ IP200シリーズ
中継機器/空-電リレー VR3200・3201シリーズ
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ
中継機器/リレーバルブ VR4151・4152シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格31,648-21,317 -4,603 -16,425 -4,725 -6,836 -
通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ポジショナポジショナ制御バルブ・リレー制御バルブ・リレーエアランプ制御バルブ・リレー
接続口径1/41/4 (圧力計 1/8)1/81/81/81/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング