メカニカル部品技術窓口
IP8000-0□0/0□3

□-IP8001-0□2/0□4-W

IP8101-0□0/0□3-W

□-IP8101-0□2/0□4

| 項目 | 型番 | |
|---|---|---|
| IP8001 | IP8101 | |
| スマートポジショナ | ||
| レバー式 | ロータリ式 | |
| 単動/複動 | ||
| 入力電流 | DC4~20mA(標準)注2) | |
| 最低動作電流 | DC3.85mA以上 | |
| 端子間電圧 | DC12V(入力抵抗600Ω相当, at DC20mA) | |
| 最大供給電力 | 1W(Imax:DC100mA, Vmax:DC28V) | |
| 供給空気圧 | 0.14~0.7MPa | 0.3~0.7MPa |
| 標準ストローク | 10~85mm(許容振れ角10~30°) | 60~100°注3) |
| 感度注4) | 0.2%F.S.以内 | |
| リニアリティ注4) | ±1%F.S.以内 | |
| ヒステリシス注4) | 0.5%F.S.以内 | |
| 繰返し性注4) | ±0.5%F.S.以内 | |
| 温度係数 | 0.05%F.S./℃以内 | |
| 供給圧力変動 | -注5) | |
| 出力流量注6) | 80L/min(ANR)以上(SUP=0.14MPa) 200L/min(ANR)以上(SUP=0.4MPa) | |
| 空気消費量注6) | 2L/min(ANR)以下(SUP=0.14MPa) 4L/min(ANR)以下(SUP=0.4MPa) | 11L/min(ANR)以下 (SUP=0.4MPa) |
| 周囲温度および 使用流体温度 | 一般構造:-20~80℃ | |
| ATEX本質安全防爆:-20~80℃(T4/T5) -20~60℃(T6) | ||
| 防爆構造注7) | ATEX本質安全防爆構造 (II1G Ex ia IICT4/T5/T6 Ga) | |
| ATEX本質安全防爆 パラメータ(電流回路) | Ui≦28V, Ii≦100mA, Pi≦0.7W Ci≦12.5nF, Li≦1.5mH | |
| 外被保護構造 | JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) | |
| 通信方式注7) | HART通信 | |
| 空気接続口注8) | Rc1/4めねじ、1/4NPTめねじ、G1/4めねじ | |
| 電気配線接続口注8) | G1/2めねじ、M20×1.5めねじ、1/2NPTめねじ | |
| 材質/塗装 | 本体アルミダイカスト/変性エポキシ系焼付け塗装 | |
| 質量 | 約2.6kg | |
注1)仕様の値は、常温時(20℃)の値です。
注2)標準品で1/2スプリットレンジが可能です。1/2スプリットレンジにて使用の場合はリニアリティ、ヒステリシス特性値を仕様表に各1%加算してください。
注3)0~60°, 0~100°のストローク調整が可能です。
注4)精度に関わる特性は、ポジショナとアクチュエータなど他のループ構成機器との組合わせにより異なります。
注5)圧力変動による出力の変化はありませんが、キャリブレーション後に供給圧力の設定を変更した際は、再度、バランス電流の調整とキャリブレーションを実施願います。
注6)常時空気を消費しています。また、(ANR)はJIS B0120標準空気を示します。
注7)防爆構造とHART通信は、型式選定が必要です。
注8)型式選定により、ねじ種類を指定できます。
| 項目 | 型番 | ||
|---|---|---|---|
| IP8□01-0□2(非防爆) | 52-IP8□01-0□4 | ||
| スマートポジショナ | |||
| アナログ 出力 | 配線方式 | 2線式 | |
| 出力信号 | DC4~20mA | ||
| 電源電圧 | DC10~28V | ||
| 負荷抵抗 | 0~750Ω | ||
| 精度 | ±0.5%F.S.以下注1) | ||
| ヒステリシス | - | ||
| アラーム 出力1, 2 | 配線方式 | 2線式 | |
| 適用規格 | - | DIN19234/NAMUR Standard | |
| 電源電圧 | DC10~28V | DC5~28V | |
| 負荷電流 | DC10~40mA | (定電流出力) | |
| アラームON | R=350Ω±10% | ≧DC2.1mA | |
| アラームOFF(漏れ電流) | DC0.5mA以下 | ≦DC1.2mA | |
| 応答時間 | 50msec以下 | ||
注1)LCD表示のポジション値(P値)に対するアナログ出力精度を示します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
214,942円 ( 236,436円 ) | 19日目 |
214,942円 ( 236,436円 ) | 19日目 |
222,520円 ( 244,772円 ) | 19日目 |
214,942円 ( 236,436円 ) | 19日目 |
214,942円 ( 236,436円 ) | 19日目 |
222,520円 ( 244,772円 ) | 19日目 |
214,942円 ( 236,436円 ) | 19日目 |
182,687円 ( 200,956円 ) | 19日目 |
214,942円 ( 236,436円 ) | 19日目 |
192,370円 ( 211,607円 ) | 19日目 |
214,942円 ( 236,436円 ) | 19日目 |
222,520円 ( 244,772円 ) | 19日目 |
214,942円 ( 236,436円 ) | 19日目 |
182,687円 ( 200,956円 ) | 19日目 |
215,824円 ( 237,406円 ) | 19日目 |
215,824円 ( 237,406円 ) | 19日目 |
215,824円 ( 237,406円 ) | 19日目 |
223,402円 ( 245,742円 ) | 19日目 |
223,402円 ( 245,742円 ) | 19日目 |
223,402円 ( 245,742円 ) | 19日目 |
223,402円 ( 245,742円 ) | 19日目 |
217,494円 ( 239,243円 ) | 19日目 |
194,575円 ( 214,033円 ) | 19日目 |
217,234円 ( 238,957円 ) | 19日目 |
217,234円 ( 238,957円 ) | 19日目 |
224,812円 ( 247,293円 ) | 19日目 |
217,234円 ( 238,957円 ) | 19日目 |
217,234円 ( 238,957円 ) | 19日目 |
218,904円 ( 240,794円 ) | 19日目 |
218,904円 ( 240,794円 ) | 19日目 |
214,942円 ( 236,436円 ) | 19日目 |
182,687円 ( 200,956円 ) | 19日目 |
176,466円 ( 194,113円 ) | 19日目 |
222,520円 ( 244,772円 ) | 19日目 |
216,614円 ( 238,275円 ) | 19日目 |
216,614円 ( 238,275円 ) | 19日目 |
177,836円 ( 195,620円 ) | 19日目 |
216,614円 ( 238,275円 ) | 19日目 |
187,262円 ( 205,988円 ) | 19日目 |
214,942円 ( 236,436円 ) | 19日目 |
214,942円 ( 236,436円 ) | 19日目 |
214,942円 ( 236,436円 ) | 19日目 |
214,942円 ( 236,436円 ) | 19日目 |
222,520円 ( 244,772円 ) | 19日目 |
216,000円 ( 237,600円 ) | 19日目 |
216,000円 ( 237,600円 ) | 19日目 |
216,000円 ( 237,600円 ) | 19日目 |
216,000円 ( 237,600円 ) | 19日目 |
217,056円 ( 238,762円 ) | 19日目 |
178,201円 ( 196,021円 ) | 19日目 |
217,056円 ( 238,762円 ) | 19日目 |
187,645円 ( 206,410円 ) | 19日目 |
217,056円 ( 238,762円 ) | 19日目 |
224,636円 ( 247,100円 ) | 19日目 |
218,728円 ( 240,601円 ) | 19日目 |
226,305円 ( 248,936円 ) | 19日目 |
217,671円 ( 239,438円 ) | 19日目 |
216,000円 ( 237,600円 ) | 19日目 |
216,000円 ( 237,600円 ) | 19日目 |
216,000円 ( 237,600円 ) | 19日目 |
マイコンやセンサを搭載し、遠隔から容易に様々なパラメータ変更、監視が可能。
【特長】
・防塵・防水性
・防爆構造
・モニターリング機能
・内部開度表示板付
・外部目盛板付(ロータリタイプ、背面取付)
・本体内蔵の押しボタンにて、様々なパラメータの設定が簡単に実施可能
・従来のメカ式ポジショナよりゼロ/スパン調整が容易
・出力機能も充実
・制御状態の表示
・既存設備の2線式入力対応
・HART通信機能
・取付け互換性
・省エネ化
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

SMC
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
3通常価格(税別):1,795円~

SMC
3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ
0通常価格(税別):13,838円~

SMC
中継機器 シャトルバルブ VR1210・1220シリーズ
0通常価格(税別):2,050円~

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~

SMC
リキッドコレクタ排気圧利用形 AEP100-02
4通常価格(税別):10,387円

SMC
3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3シリーズ
3通常価格(税別):16,196円~

SMC
中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211Fシリーズ
0通常価格(税別):2,277円~