17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • メインボール材質

    • 樹脂
  • 使用荷重(N)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 使用耐荷重範囲(N)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

イグチベアー UM型

通常単価(税別)
414789
税込単価
455868
通常出荷日:3日目

【特長】・レベル調整が可能な落とし込みタイプです。【材質】・スチールです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

メインボール材質

使用荷重

(N)

外径 D

(φ)

ボールサイズ (inch)

(φ)

使用耐荷重範囲

(N)

RoHS?最小発注数量
スチール
68.6
20.8
15/32
50.1~100.0
10
1個
[樹脂] POM
14.7
20.8
15/32
10.1~20.0
10
1個
スチール
107.8
25.8
5/8
100.1~500.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
414
( 455 )
3日目
640
( 704 )
3日目
789
( 868 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・レベル調整が可能な落とし込みタイプです。【材質】・スチールです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグチベアー UM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグチベアー UM型
イグチベアー IM-R型
イグチベアー IS-BD型
イグチベアー IBU型 ユニット
ボールベアー S型
ボールベアー IK型
メーカー井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所
通常価格414-1,800 -7,670 -55,4541,787 -6,147 -
通常出荷日3日目3日目〜9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類エア駆動式標準スプリング付標準標準標準
形状円筒フランジ円筒ユニット円筒フランジ
本体材質スチールスチールスチールスチールスチール鋳鉄
サブボールスチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング