メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

イグチベアー IRT型 重量用

型番:

IRT-500R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IRT-500Rの仕様・寸法情報

種類
その他
使用荷重(N)
4903.3
外径 D(φ)
500
使用耐荷重範囲(N)
500.1~5000
用途
手動回転式作業台
材質
スチール
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IRT-500R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,327
( 156,560 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動回転式作業台、コンベアの方向転換等に使用されます。
・ユーザーの希望に沿った形状及び使用荷重での御提供が可能となります。
・重荷重タイプ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグチベアー IRT型 重量用の型番IRT-500Rのページです。 型番IRT-500Rに関する仕様情報を記載しております。
イグチベアー IRT型 重量用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグチベアー IRT型 重量用
ボールベアー IP-25型
ボールベアー IPK-22型
ボールベアー ISC-10型(ステンレス)
ボールベアー IP-16N型
ボールベアー IP-25型(POM)
メーカー井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所
通常価格142,3272,361 -5,3743,730 -1,558 -2,382 -
通常出荷日16日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類その他標準標準標準標準標準
使用荷重(N)4903.39868.69.829.49.8
外径 D(φ)5006957152969
使用耐荷重範囲(N)500.1~500050.1~100.050.1~100.01.0~10.020.1~50.01.0~10.0
用途手動回転式作業台一般用エアボールベアークリーンルーム向けボールベアークリーンルーム向けボールベアー一般用エアボールベアークリーンルーム向けボールベアー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト