17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

フィルタ付減圧弁 1301シリーズ

通常単価(税別)
6,3688,796
税込単価
7,0059,676
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・外部要部/SUSタイプを用意。・低温環境用/高温環境用を用意。

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フィルタ付減圧弁 1301シリーズ 外形図

製品仕様

製品仕様

型番基本タイプ外面要部SUS
1301-0021301-12021301-25021301-902
最高供給圧力MAX.1.0MPa
設定圧力0.02~0.2MPa0.02~0.29MPa0.02~0.49MPa0.02~0.2MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃(ただし、凍結なきこと)
ろ過精度5μm
接続口径Rc1/4
圧力計接続口径Rc1/8(1ヶ所)
質量1.07kg

型番リスト

表示件数

圧力計

付属品

設定圧力

ハンドル材質

最小発注数量
[なし] なし
なし
0.02~0.2MPa
ABS/黄銅
1個
[圧力計付] 圧力計付
ブラケット付
0.02~0.2MPa
ABS/黄銅
1個
[圧力計付] 圧力計付
なし
0.02~0.2MPa
ABS/黄銅
1個
[圧力計付] 圧力計付
なし
0.02~0.29MPa
ABS/黄銅
1個
[なし] なし
なし
0.02~0.49MPa
ABS/黄銅
1個
[圧力計付] 圧力計付
ブラケット付
0.02~0.49MPa
ABS/黄銅
1個
[圧力計付] 圧力計付
なし
0.02~0.49MPa
ABS/黄銅
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,368
( 7,005 )
6日目
8,796
( 9,676 )
5日目
8,459
( 9,305 )
5日目
7,719
( 8,491 )
6日目
6,486
( 7,135 )
6日目
8,755
( 9,631 )
6日目
8,465
( 9,312 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部要部/SUSタイプを用意。
・低温環境用/高温環境用を用意。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルタ付減圧弁 1301シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルタ付減圧弁 1301シリーズ
ダイレクトマウント形圧力計付減圧弁 レギュレータ
エアーフィルター付減圧弁EA153SL
空気減圧弁 RRシリーズ
マニホールド形減圧弁 ARM1000・2000シリーズ
手元減圧弁 BN-3LKシリーズ
メーカーSMC日本ピスコエスコアネスト岩田SMC日本精器
通常価格6,368-4,059 -7,020 -17,577 -2,898 -6,497
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目3日目〜5日目〜在庫品1日目
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータレギュレータ減圧弁レギュレータレギュレータ
使用流体空気空気空気空気空気空気
レギュレータ種類フィルタレギュレータ標準フィルタレギュレータ標準マニホールド形標準
形状標準標準標準標準標準標準
使用環境高温環境用 / 低温環境用標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング