17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効歯数(歯)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SRHEFヘリカルラック

通常単価(税別)
21,09288,715
税込単価
23,20197,587
通常出荷日:2日目

【特長】・EU仕様のヘリカルラック&ピニオン・KHK 4級 m1.5~6 ラック全長1000mm・相手...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SRHEFヘリカルラック 外形図

RFR

製品仕様

精度等級KHK R 001 4級
歯車基準断面歯直角
歯形並歯
歯直角圧力角20°
ねじれ角・方向19° 31' 41" 右ねじれ
材料S45C
熱処理-
歯面硬度(194HB 以下)
表面処理黒染

規格表

SRHEFヘリカルラック 規格表
  • 表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。
  • 相手ピニオンはSHE はすば歯車をご使用ください。また、組立時の専用ゲージは ZST-GLをご使用ください。
  • ラックをベース面にセット後、ノックピンで固定してください。取り付けねじだけで負荷を受けるとねじが破損する危険性があります。
  • 軸方向力(スラスト)が発生します。

型番リスト

表示件数

モジュール

全長

(mm)

有効歯数

(歯)

歯幅

(mm)

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.5
1006.03
200
17
17
10
1個
2
1008.51
150
24
24
10
1個
3
1010.29
100
29
29
10
1個
4
1013.83
75
39
39
10
1個
5
1017.38
60
49
39
10
1個
6
1020.93
50
59
49
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,092
( 23,201 )
2日目
25,011
( 27,512 )
2日目
38,099
( 41,909 )
2日目
49,770
( 54,747 )
2日目
64,919
( 71,411 )
2日目
88,715
( 97,587 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EU仕様のヘリカルラック&ピニオン
・KHK 4級 m1.5~6 ラック全長1000mm
・相手製品SHEはすば歯車
・ピニオン1回転の移動量と組立距離が整数mm
・ご好評のZST歯研ヘリカルラック&ZSTP歯研ヘリカルピニオンの汎用品です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRHEFヘリカルラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SRHEFヘリカルラック
ラック BSR
KMRSH 丸ラックギヤ
KF-H 焼入ラックギヤ
KLF 角形ラックギヤ
KCPG CP焼入歯研ラックギヤ
メーカー小原歯車工業小原歯車工業片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格21,092-2,181 -5,310 -17,290 -5,600 -4,920 -
通常出荷日2日目在庫品1日目4日目5日目5日目4日目
形状ラックラックラック(丸形)ラック(角形)ラック(角形)ラック(角形)
歯種ヘリカルスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
材質一般鉄鋼材黄銅一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材
表面処理黒染なし黒染黒染黒染黒染
長さ(呼び)100030050010001000100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング