メカニカル部品技術窓口


| 最高使用圧力 | (油および水側)1.0MPa |
|---|---|
| 保証耐圧力 | (油および水側)1.5MPa |
| 使用流体温度 | 油側:最高100℃/水側:最高50℃ |
| 冷却用水 | 工業用水、水道水 |
| 被冷却流体 | 一般石油系作動油、潤滑油、不燃性油(水-グリコール系) |
| 伝熱体 | 銅管および鉄粒子(鉄粒子は銅合金により表面処理) |
| 接続方法注) | 油側:ねじ込みまたはフランジ/水側:ねじ込み |
注)外形寸法図を参照してください。ねじは、JIS B 0203の平行めねじ(油側)、テーパめねじ(水側)。
フランジはJIS B 2220(JIS 1OK FF)

| No. | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| (1) | 胴 | STK | - |
| (2) | 管板A | SS400 | - |
| (3) | 金属粒子カバー | SUS304 | - |
| (4) | 伝熱管 | C1220T | - |
| (5) | 金属粒子 | SS | 銅めっき |
| (6) | バッフル | SUS304 | - |
| (7) | 水室カバー | FC200 | - |
| No. | (8) | (9) | (10) | |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 部品名 | ガスケットA | ガスケットB | 防蝕亜鉛 |
| 材質 | NBR | NBR | Zn | |
| 個数 | 1 | 1 | 3 | |
| HOWF7-06 | P1751411 | P1751412 | P1751427 | |
| HOWF11-06 | ||||
| HOWF22-08 | P1751611 | P1751612 | ||
| HOWF37-08 | ||||
| HOWF55-10 | P1751810 | P1751811 | ||
| HOWF75-10 | ||||
| HOWF110-16 | P175126 | P175127 | P175067 | |

注)ねじは、JIS B 0203の平行めねじ(油側)、テーパめねじ(水側)。フランジはJIS B 2220(JIS 1OK FF)。B寸法は最大寸法です。
HOWF7-06のみ油ドレンプラグがOIL INLETの真下に付いています。フートおよびUボルトは取付けてありませんので、設置時に取付け願います。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイキン工業(油圧機器)
油冷却機器(LTクーラー水冷式)
5通常価格(税別):45,641円~

大生工業
ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品
0通常価格(税別):1,449円~

大生工業
エアブリーザ (AP型)
5通常価格(税別):1,306円~

SMC
ラインフィルタ FH34・44・54・64シリーズ
5通常価格(税別):109円~

大生工業
サクションフィルタ ケース無 SFN 一般作動油用
4.7通常価格(税別):2,679円~

大生工業
サクションフィルタ ケース無 SFT 一般作動油用
4.3通常価格(税別):1,340円~

大生工業
インジケータ付 サクションフィルタ VN型 予備品
0通常価格(税別):1,556円~

SMC
立型リターンフィルタ FHBAシリーズ
0通常価格(税別):92円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-
4.8通常価格(税別):220円~