17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

強圧型アダプターソケット AS-Sシリーズ

  • 種類
    リセプタクル
  • リセプタクル 末端形状
    円筒
  • リセプタクル 最外径(範囲) (mm)
    3.01~
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲) (mm)
    3.01~
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲) (mm)
    5.1~10.0
  • リセプタクル最外径 V (φ)
    3.5
  • バレル・リセプタクル長さ R (mm)
    9
  • バレル・リセプタクル外径 (mm)
    3.2

型番:

AS-S-35<9>
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

数量:

AS-S-35<9>の仕様・寸法情報

種類
リセプタクル
リセプタクル 末端形状
円筒
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
3.01~
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)
3.01~
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
5.1~10.0
リセプタクル最外径 V(φ)
3.5
バレル・リセプタクル長さ R(mm)
9
バレル・リセプタクル外径(mm)
3.2

商品情報

外形図

強圧型アダプターソケット AS-Sシリーズ 外形図

製品仕様

アダプター
ソケット
種類
寸法(mm)ボード取付穴径適合コンタクトプローブ種類結線方法適合
ターミナル
RVXyzW
(圧入リング径)
強圧入

弱圧入
CPNCPNCPLP・LBCPSKCPD・CPE
AS-S-35<9>93.53.2--3.3~3.43.23

3.27
CP35
CP35SB
CP40A
--CPSK35
CPSK35S
CPD35
CPD35S
CPE35
CPE35S
1
2
TA35T

使用例

結線方法

強圧型アダプターソケット AS-Sシリーズ 結線方法

(CPS6,CP6,CPS8,CP8適合のターミナルはありません。)

型番リスト

表示件数
型番
AS-S-35<9>
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
412
( 453 )
5日目

詳細情報

基本情報

コンタクトプローブセット用ボードの穴加工を楽にします。また交換時の手間を楽にすることが可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強圧型アダプターソケット AS-Sシリーズの型番AS-S-35<9>のページです。 型番AS-S-35<9>に関する仕様情報を記載しております。
強圧型アダプターソケット AS-Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強圧型アダプターソケット AS-Sシリーズ
樹脂ブッシュコンタクトプローブ CPDシリーズ
OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)
大電流プローブOSPH-8(Center Pitch 12.0mm/472mil)
プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)
大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)
メーカーサンケイエンジニアリングサンケイエンジニアリングテスプロテスプロテスプロテスプロ
通常価格41285467,6688,7847,05937,651
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
種類リセプタクル一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ
リセプタクル 末端形状円筒ピンおねじおねじおねじおねじ
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)3.01~2.01~3.003.01~3.01~3.01~3.01~
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)3.01~1.51~2.002.01~3.003.01~3.01~1.51~2.00
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)5.1~10.010.1~15.030.1~20.1~25.020.1~25.025.1~30.0
よく一緒に購入される商品

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました