メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

樹脂ブッシュコンタクトプローブ CPDシリーズ

  • 種類
    一体型プローブ
  • 取付ピッチ (mm)
    2.5
  • プロープ 先端形状
    ワッフル
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲) (gf)
    100.1~150.0
  • ストローク量(範囲) (mm)
    3.0~4.5
  • 許容電流 (A)
    5
  • プランジャ 外径 (mm)
    1.51~2.00
  • リセプタクル 末端形状
    ピン
  • リセプタクル 最外径(範囲) (mm)
    2.01~3.00
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲) (mm)
    1.51~2.00
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲) (mm)
    10.1~15.0
  • 使用温度範囲 (℃)
    ::60
  • ストローク量 (mm)
    4.5
  • 初期スプリング圧 (gf)
    60
  • スプリング圧[2/3ストローク] (gf)
    105
  • プランジャ長さ L1 (mm)
    14
  • リセプタクル最外径 V (φ)
    2.2
  • バレル・リセプタクル長さ R (mm)
    13
  • 一体型プローブ種類
    ばね外付
  • 初期スプリング圧(範囲) (gf)
    50.1~100
  • プランジャ長さ(範囲) (mm)
    12.1~15
  • バレル・リセプタクル外径 (mm)
    2.0
  • プランジャ外径 (mm)
    1.8

型番:

CPD20-D-SPS
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

数量:

CPD20-D-SPSの仕様・寸法情報

種類
一体型プローブ
取付ピッチ(mm)
2.5
プロープ 先端形状
ワッフル
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
100.1~150.0
ストローク量(範囲)(mm)
3.0~4.5
許容電流(A)
5
プランジャ 外径(mm)
1.51~2.00
リセプタクル 末端形状
ピン
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
2.01~3.00
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)
1.51~2.00
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
10.1~15.0
使用温度範囲(℃)
~60
ストローク量(mm)
4.5
初期スプリング圧(gf)
60
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
105
プランジャ長さ L1(mm)
14
リセプタクル最外径 V(φ)
2.2
バレル・リセプタクル長さ R(mm)
13
一体型プローブ種類
ばね外付
初期スプリング圧(範囲)(gf)
50.1~100
プランジャ長さ(範囲)(mm)
12.1~15
バレル・リセプタクル外径(mm)
2.0
プランジャ外径(mm)
1.8
-
-

商品情報

外形図

樹脂ブッシュコンタクトプローブ CPDシリーズ 外形図

CPD-耐熱温度60℃以下。安全電流5A。

製品仕様

コンタクトプローブ種類スプリング圧力記号移動距離
(mm)
スプリング定数
(g/mm)
初接触圧
(g)
2/3圧縮
(g)
全圧縮
(g)
CPD20SPS4.51560105125
使用方法適合アダプターソケット(サイズ)電線の接続方法適合ターミナル参考圧入穴径最小取付間隔
コンタクトプローブのみ-・ターミナルTA20T TA20S TA20P
・ターミナル付電線
(TA20<S>FF10L50<A>)
(TA20<S>FF20L50<A>)
・ピンに直接半田付け
TA20T(圧着)
樹脂ブッシュコンタクトプローブ CPDシリーズ 仕様表-2
TA20S(半田付)
樹脂ブッシュコンタクトプローブ CPDシリーズ 仕様表-3
TA20P(圧着)
樹脂ブッシュコンタクトプローブ CPDシリーズ 仕様表-4
1.99~2.02.5
コンタクトプローブ
+
アダプターソケット
樹脂ブッシュコンタクトプローブ CPDシリーズ 仕様表-1AS-20B<9>
AS-S-20B<9>
(R=9、V=2.8、X=2.4)
2.43~2.473.0
AS-S-20BはAS-20Bよりも保持力の強い強圧型アダプターソケットです。詳細はデジタルカタログP20~を参照ください。
ターミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はデジタルカタログP22~を参照ください。

注意1:精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
注意2:参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意3:使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。この場合はネジ固定式コンタクトプローブCPEM15、CPEM20(デジタルカタログP158参照)
         をご検討ください。

型番リスト

表示件数
型番
CPD20-D-SPS
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854
( 939 )
5日目

詳細情報

基本情報

アウタータイプスプリングプローブです。一体型のため高耐久・高精度の測定を約束できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ブッシュコンタクトプローブ CPDシリーズの型番CPD20-D-SPSのページです。 型番CPD20-D-SPSに関する仕様情報を記載しております。
樹脂ブッシュコンタクトプローブ CPDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ブッシュコンタクトプローブ CPDシリーズ
スイッチングプローブ SKS-415
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm A030シリーズ
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.6mm A045シリーズ
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.65mm A051シリーズ
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.45mm A035シリーズ
メーカーサンケイエンジニアリングINGUNミスミミスミミスミミスミ
通常価格8543,24814,0006,3005,4008,900
通常出荷日5日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類一体型プローブクイックエクスチェンジ両側プローブ両側プローブ両側プローブ両側プローブ
取付ピッチ(mm)2.53.50.40.60.650.45
プロープ 先端形状ワッフルフラット----
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)100.1~150.0200.1~300.0~30.0~30.0~30.0~30.0
ストローク量(範囲)(mm)3.0~4.53.0~4.51.1~2.61.1~2.61.1~2.61.1~2.6
よく一緒に購入される商品

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました