メカニカル部品技術窓口
アウタータイプスプリングプローブです。一体型のため高耐久・高精度の測定を約束できます。

耐熱温度100℃以下。安全電流2A。

耐熱温度100℃以下。安全電流5A。

耐熱温度100℃以下。安全電流5A。
| 先端形状 | スプリング圧力記号 | 移動距離 (mm) | スプリング定数 (g/mm) | 初接触圧 (g) | 2/3圧縮 (g) | 全圧縮 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | SPH1 | 3 | 30 | 50 | 110 | 140 |
| 使用方法 | 適合アダプターソケット(サイズ) | 電線の接続方法 | 適合ターミナル | 参考圧入穴径 | 最小取付間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンタクトプローブのみ | - | ・ターミナルTA10S TA10P ・ピンに直接半田付け | TA10S(半田付)![]() TA10P(圧着) ![]() | 0.85 | 1.25 | |
| コンタクトプローブ + アダプターソケット | ![]() | AS-10<5> (R=5、V=1.3、X=1.08) | 1.09~1.1 | 1.5 | ||
![]() | AS-10<9> (R=9、V=1.3、X=1.08) | ・アダプターソケットに半田付け | ||||
| AS-10<23> (R=23、V=1.3、X=1.08) | ||||||
| ターミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はデジタルカタログP22~を参照ください。 | ||||||
注意1:精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
注意2:参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意3:使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。
| コンタクトプローブ種類 | スプリング圧力記号 | 移動距離 (mm) | スプリング定数 (g/mm) | 初接触圧 (g) | 2/3圧縮 (g) | 全圧縮 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPS20 | SPS | 3 | 35 | 50 | 120 | 155 |
| 使用方法 | 適合アダプターソケット(サイズ) | 電線の接続方法 | 適合ターミナル | 参考圧入穴径 | 最小取付間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンタクトプローブのみ | - | ・ターミナルTA20T TA20S TA20P ・ターミナル付電線 (TA20<S>FF10L50<A>) (TA20<S>FF20L50<A>) ・ピンに直接半田付け | TA20T(圧着)![]() TA20S(半田付) ![]() TA20P(圧着) ![]() | 1.25 | 2.5 | |
| コンタクトプローブ + アダプターソケット | ![]() | AS-20<5> (R=5、V=2、X=1.6) | 1.63~1.67 | 2.5 | ||
![]() | AS-20<9> (R=9、V=2、X=1.6) | ・アダプターソケットに 半田付け | ||||
| AS-20<23> (R=23、V=2、X=1.6) | ||||||
![]() | AS-20T (R=26、V=2、X=1.6、 y=5、z=1) | ・ターミナルTA20T TA20S TA20P ・ターミナル付電線 (TA20<S>FF10L50<A>) (TA20<S>FF20L50<A>) | ||||
| ターミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はデジタルカタログP22~を参照ください。 | ||||||
注意1:精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
注意2:参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意3:使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落ずる場合があります。
| コンタクトプローブ種類 | スプリング圧力記号 | 移動距離 (mm) | スプリング定数 (g/mm) | 初接触圧 (g) | 2/3圧縮 (g) | 全圧縮 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPS30 | SPS | 3 | 35 | 60 | 130 | 165 |
| 使用方法 | 適合アダプターソケット(サイズ) | 電線の接続方法 | 適合ターミナル | 参考圧入穴径 | 最小取付間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンタクトプローブのみ | - | ・ターミナルTA30T TA25S ・ターミナル付電線 (TA30<S>FF10L50<A>) (TA30<S>FF20L50<A>) ・ピンに直接半田付け | TA30T(圧着)![]() TA25S(半田付) ![]() TA35T(圧着) ![]() | 2.39~2.4 | 3.5 | |
| コンタクトプローブ + アダプターソケット | ![]() | AS-30<5> (R=5、V=3、X=2.7) | 2.73~2.77 | 3.5 | ||
![]() | AS-30<9> (R=9、V=3、X=2.7) | ・アダプターソケットに 半田付け | ||||
| AS-30<23> (R=23、V=3、X=2.7) | ||||||
![]() | AS-30T (R=28、V=3、X=2.7、 y=5、z=1.5) | ・ターミナルTA35T ・ターミナル付電線 (TA35<S>FF30L50<A>) | ||||
| ターミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はデジタルカタログP22~を参照ください。 | ||||||
注意1:精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
注意2:参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意3:使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落ずる場合があります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
904円 ( 994円 ) | 5日目 |
888円 ( 977円 ) | 5日目 |
977円 ( 1,075円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 84シリーズ
4.3通常価格(税別):308円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 88シリーズ
4.3通常価格(税別):99円~

ミスミ
プローブ用端子 TNR8・13
4通常価格(税別):216円~