メカニカル部品技術窓口
バルブ、スピードコントローラとシリンダを一体化。【特長】・シリンダサイズに合った最適なバルブシリーズ。...
詳細を確認
※本図はVF3140-□G装着時です。
| シリンダチューブ内径(mm) | 80,100 | |
|---|---|---|
| 作動方式 | 複動 | |
| 使用流体 | 空気 | |
| 軸受の種類 | すベり軸受(MVGQM)、ボールブッシュ軸受(MVGQL) | |
| 使用圧力範囲 (MPa) | 2位置シングル | 0.15~0.9 |
| 2位置ダブル | 0.1~0.9 | |
| 周囲温度および使用流体温度(℃) | -10℃~50℃(ただし、凍結なきこと) | |
| 使用ピストン速度(mm/s) | 50~350 | |
| クッション | 両側ラバークッション | |
| 給油 | 無給油 | |
| ストローク長さの許容差(mm) | 0~+1.5 | |
| 型番 | VF3000シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 手動操作 | ノンロックプッシュ式、※ロック式B形、※ロック式C形 | ||
| パイロット排気方式 | パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 | ||
| 取付姿勢 | 自由 | ||
| 注1)耐衝撃/耐振動(m/s2) | 300/50 | ||
| 保護構造 | 防麈 | ||
| リード線取出し方法 | グロメット、グロメットターミナル、コンジットターミナル DIN形ターミナル、L形プラグコネクタ、M形プラグコネクタ | ||
| コイル定格電圧(V) | AC50/60Hz | 100、200、※12、※24、※48、※110、※220、※240 | |
| DC | 24、※6、※12、※48、※100、※110 | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の-15%~10% | ||
| 注2)皮相電力 | AC | 起動 | 5.6VA(50Hz)、5.0VA(60Hz) |
| 励磁 | 3.4VA(50Hz)、2.3VA(60Hz) | ||
| 注2)消費電力(W) | DC | 1.8、2(ランプ付) | |
| ランプ・サージ電圧保護回路 | AC | バリスタ、ネオン球(100V未満はLED) | |
| DC | バリスタ、LED(100V以上はネオン球) | ||
注1)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注2)定格電圧時
※凖標準品



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
53,415円 ( 58,757円 ) | 19日目 |
55,602円 ( 61,162円 ) | 19日目 |
60,600円 ( 66,660円 ) | 19日目 |
55,602円 ( 61,162円 ) | 19日目 |
60,154円 ( 66,169円 ) | 19日目 |
60,868円 ( 66,955円 ) | 19日目 |
59,083円 ( 64,991円 ) | 19日目 |
57,345円 ( 63,080円 ) | 19日目 |
61,090円 ( 67,199円 ) | 19日目 |
66,357円 ( 72,993円 ) | 19日目 |
65,108円 ( 71,619円 ) | 19日目 |
66,580円 ( 73,238円 ) | 19日目 |
70,061円 ( 77,067円 ) | 19日目 |
63,546円 ( 69,901円 ) | 19日目 |
70,328円 ( 77,361円 ) | 19日目 |
63,546円 ( 69,901円 ) | 19日目 |
67,026円 ( 73,729円 ) | 19日目 |
87,906円 ( 96,697円 ) | 19日目 |
94,999円 ( 104,499円 ) | 19日目 |
83,805円 ( 92,186円 ) | 19日目 |
84,162円 ( 92,578円 ) | 19日目 |
83,538円 ( 91,892円 ) | 19日目 |
85,639円 ( 94,203円 ) | 19日目 |
92,421円 ( 101,663円 ) | 19日目 |
92,957円 ( 102,253円 ) | 19日目 |
89,654円 ( 98,619円 ) | 19日目 |
90,189円 ( 99,208円 ) | 19日目 |
107,146円 ( 117,861円 ) | 19日目 |
107,683円 ( 118,451円 ) | 19日目 |
106,254円 ( 116,879円 ) | 19日目 |
45,874円 ( 50,461円 ) | 19日目 |
50,872円 ( 55,959円 ) | 19日目 |
51,139円 ( 56,253円 ) | 19日目 |
49,355円 ( 54,291円 ) | 19日目 |
49,890円 ( 54,879円 ) | 19日目 |
54,088円 ( 59,497円 ) | 19日目 |
49,536円 ( 54,490円 ) | 19日目 |
54,535円 ( 59,989円 ) | 19日目 |
56,320円 ( 61,952円 ) | 19日目 |
53,017円 ( 58,319円 ) | 19日目 |
57,209円 ( 62,930円 ) | 19日目 |
53,193円 ( 58,512円 ) | 19日目 |
58,994円 ( 64,893円 ) | 19日目 |
57,209円 ( 62,930円 ) | 19日目 |
56,855円 ( 62,541円 ) | 19日目 |
60,336円 ( 66,370円 ) | 19日目 |
58,860円 ( 64,746円 ) | 19日目 |
65,696円 ( 72,266円 ) | 19日目 |
63,991円 ( 70,390円 ) | 19日目 |
67,654円 ( 74,419円 ) | 19日目 |
66,179円 ( 72,797円 ) | 19日目 |
71,492円 ( 78,641円 ) | 19日目 |
57,120円 ( 62,832円 ) | 19日目 |
57,120円 ( 62,832円 ) | 19日目 |
62,117円 ( 68,329円 ) | 19日目 |
63,902円 ( 70,292円 ) | 19日目 |
62,385円 ( 68,624円 ) | 19日目 |
62,385円 ( 68,624円 ) | 19日目 |
60,600円 ( 66,660円 ) | 19日目 |
61,136円 ( 67,250円 ) | 19日目 |
バルブ、スピードコントローラとシリンダを一体化。
【特長】
・シリンダサイズに合った最適なバルブシリーズ。
・用途に合わせた2種類のガイドロッド軸受部。
・通電押出し、通電引込みの切換えが容易。
・2方向からの取付が可能。
・作動位置の検出が可能。
・高い不回転精度
・スピードコントローラ内蔵