17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が443型番あります。

バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20)

通常単価(税別)
15,70842,330
税込単価
17,27946,563
通常出荷日:9日目~19日目

バルブ、スピードコントローラとシリンダを一体化。【特長】・シリンダサイズに合った最適なバルブシリーズ・...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • バルブは別注文となります。バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ用バルブ(Φ12~Φ20用)をご確認ください
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が443型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MVGQM,MVGQL(φ12・φ16・φ20)

バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20) MVGQM,MVGQL(φ12・φ16・φ20)外形図

※本図はSYJ3130-□G装着時です。
※[]はACの場合です。

製品仕様

製品仕様

シリンダチューブ内径(mm)12,16,20
作動方式複動
使用流体空気
軸受の種類すベり軸受(MVGQM)、ボールブッシュ軸受(MVGQL)
使用圧力範囲
(Mpa)
2位置シングル0.15~0.7
2位置ダブルφ12、φ16:0.12~0.7、φ20:0.1~0.7
周囲温度および使用流体温度(℃)-10℃~50℃(ただし、凍結なきこと)
使用ピストン速度(mm/s)50~500
クッション両側ラバークッション
給油無給油
ストローク長さの許容差(mm)0~+1.5

製品仕様

型番SYG3000シリーズ
手動操作ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、
プッシュターン式手操作形
パイロット排気方式パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形
注1)耐衝撃/耐振動(m/s2150/30
保護構造防麈(M8コネクタはIP65)
リード線取出し方式グロメット(G)・(H)、L形プラグコネクタ(L)、
M形プラグコネクタ(M)、M8コネクタ(W)
コイル定格電圧(V)DC24、12、6、5、3
AC50/60Hz100、110、200、220
許容電圧変動定格電圧の±10%
注2)消費電力(W)DC標準0.35(ランプ付:0.4)
節電回路付0.1(ランプ付のみ)
注2)皮相電力(VA)AC100V0.78(ランプ付:0.81)
110V
[115V]
0.86(ランプ付:0.89)
[0.94(ランプ付:0.97)]
200V1.18(ランプ付:1.22)
220V
[230V]
1.30(ランプ付:1.34)
[1.42(ランプ付:1.46)]
サージ電圧保護回路ダイオード(無極性タイプはバリスタ)
インジケータランプLED

※IEC60529による。
※AC100VとAC115V、AC200VとAC230Vは共通です。
※AC115V、AC230Vの場合許容電圧変動は定格電圧の-15%~+5%となります。
※S、ZおよびTタイプ(節電回路付)につきましては内部回路により電圧降下がありますので、許容電圧変動は下記範囲でご使用ください。
   S、Zタイプ DC24V:-7%~+10% DC12V:-4%~+10%
   Tタイプ DC24V:-8%~+10% DC12V:-6%~+10%
注1)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。
      耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注2)定格電圧時

規格表

MVGQM,MVGQL共通寸法表

バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20) MVGQM,MVGQL共通寸法表

MVGQM(すべり軸受)/A,DB,E寸法

バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20) MVGQM(すべり軸受)/A,DB,E寸法表

MVGQL(ボールブッシュ軸受)/A,DB,E寸法

バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20) MVGQL(ボールブッシュ軸受)/A,DB,E寸法表

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

軸受の種類

通電押引

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

最小発注数量
10
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
1個
10
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
M9B
3
2ヶ付
1個
10
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
M9B
1
2ヶ付
1個
10
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
M9BV
0.5
2ヶ付
1個
10
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
M9BW
0.5
2ヶ付
1個
10
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Y7BW
0.5
2ヶ付
1個
10
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Y7NWV
0.5
2ヶ付
1個
10
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Y7NW
5
2ヶ付
1個
10
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
Y59B
0.5
2ヶ付
1個
10
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
Y69A
3
2ヶ付
1個
10
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Y69B
3
2ヶ付
1個
10
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Y69B
3
1ヶ付
1個
15
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Y59B
3
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
A90
0.5
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
A93
0.5
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
A93
0.5
1ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
M9B
0.5
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
M9B
0.5
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
M9B
3
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
M9BW
0.5
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
M9BW
3
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
M9NV
5
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Y7BW
3
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
Y7BWV
3
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
Y59A
0.5
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
Y69A
0.5
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Z73
0.5
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
Z73
0.5
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Z73
3
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Z80
0.5
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
Z80
0.5
2ヶ付
1個
20
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
Z80
0.5
1ヶ付
1個
30
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
1個
30
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
A93
0.5
2ヶ付
1個
30
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
M9B
0.5
2ヶ付
1個
30
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
M9BW
0.5
2ヶ付
1個
30
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
M9BWV
0.5
2ヶ付
1個
30
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Y69B
3
1ヶ付
1個
30
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Z73
0.5
2ヶ付
1個
30
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Z73
3
2ヶ付
1個
32
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
1個
40
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
M9B
3
2ヶ付
1個
40
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
M9BW
3
1ヶ付
1個
40
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Y7BW
3
1ヶ付
1個
50
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
1個
50
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Y7BW
3
2ヶ付
1個
50
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Y59A
0.5
2ヶ付
1個
50
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Y59A
3
2ヶ付
1個
50
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Y59B
3
1ヶ付
1個
50
12
ボールブッシュ軸受
通電引込み形
Y69A
0.5
2ヶ付
1個
50
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Y69B
0.5
2ヶ付
1個
50
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Z73
0.5
2ヶ付
1個
50
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Z80
0.5
2ヶ付
1個
75
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
1個
75
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
A93
3
2ヶ付
1個
75
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
M9BW
0.5
2ヶ付
1個
75
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
Y7BW
0.5
2ヶ付
1個
100
12
ボールブッシュ軸受
通電押出し形
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,977
( 23,075 )
19日目
25,338
( 27,872 )
19日目
25,057
( 27,563 )
19日目
25,524
( 28,076 )
19日目
25,245
( 27,770 )
19日目
27,114
( 29,825 )
19日目
27,114
( 29,825 )
19日目
28,235
( 31,059 )
19日目
25,524
( 28,076 )
19日目
26,179
( 28,797 )
19日目
26,087
( 28,696 )
19日目
23,047
( 25,352 )
19日目
26,647
( 29,312 )
19日目
20,570
( 22,627 )
19日目
25,044
( 27,548 )
19日目
25,993
( 28,592 )
19日目
22,018
( 24,220 )
19日目
20,570
( 22,627 )
19日目
25,338
( 27,872 )
19日目
25,338
( 27,872 )
19日目
25,899
( 28,489 )
19日目
25,805
( 28,386 )
19日目
26,367
( 29,004 )
19日目
30,537
( 33,591 )
19日目
28,235
( 31,059 )
19日目
28,235
( 31,059 )
19日目
26,179
( 28,797 )
19日目
26,179
( 28,797 )
19日目
24,216
( 26,638 )
19日目
27,143
( 29,857 )
19日目
24,776
( 27,254 )
19日目
24,030
( 26,433 )
19日目
24,030
( 26,433 )
19日目
22,298
( 24,528 )
19日目
21,131
( 23,244 )
19日目
24,030
( 26,433 )
19日目
25,899
( 28,489 )
19日目
26,367
( 29,004 )
19日目
26,927
( 29,620 )
19日目
24,168
( 26,585 )
19日目
24,776
( 27,254 )
19日目
25,338
( 27,872 )
19日目
21,692
( 23,861 )
19日目
30,010
( 33,011 )
19日目
24,590
( 27,049 )
19日目
25,532
( 28,085 )
19日目
22,252
( 24,477 )
19日目
29,920
( 32,912 )
19日目
27,863
( 30,649 )
19日目
28,423
( 31,265 )
19日目
25,291
( 27,820 )
19日目
27,863
( 30,649 )
19日目
27,768
( 30,545 )
19日目
25,899
( 28,489 )
19日目
25,712
( 28,283 )
19日目
23,655
( 26,021 )
19日目
27,115
( 29,827 )
19日目
28,890
( 31,779 )
19日目
30,761
( 33,837 )
19日目
25,058
( 27,564 )
19日目

詳細情報

基本情報

バルブ、スピードコントローラとシリンダを一体化。
【特長】
・シリンダサイズに合った最適なバルブシリーズ
・用途に合わせた2種類のガイドロッド軸受部
・通電押出し、通電引込みの切換えが容易
・2方向からの取付が可能
・作動位置の検出が可能
・高い不回転精度
・スピードコントローラ内蔵

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • バルブは別注文となります。バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ用バルブ(Φ12~Φ20用)をご確認ください
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20)
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ25・Φ32・Φ40・Φ50・Φ63)
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ80・Φ100)
低速 ガイド付ツインロッドシリンダΦ6複動形 T-TDAシリーズ
ガイド付シリンダ
ガイド付薄形シリンダ クリーンシリーズ 12-/13-MGPL-Zシリーズ
メーカーSMCSMCSMCコガネイミスミSMC
通常価格15,708-22,439 -45,874 -19,115 --26,740 -
通常出荷日9日目〜9日目〜19日目7日目在庫品1日目〜19日目
種類ガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動タイプ複動
ロッド作動方式両ロッド両ロッド両ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ガイド付ガイド付ガイド付ガイド付ガイド付ガイド付
付加機能速度調整機能付速度調整機能付速度調整機能付高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング