17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • シリンダ内径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

低摩擦シリンダ(単動) MQPシリーズ

通常単価(税別)
12,20415,621
税込単価
13,42417,183
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・スティックスリップレス。・ピストンレス。・特殊単動/外力引込。・推力のバラツキ低減。・低摩擦...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

φ4・φ6

低摩擦シリンダ(単動) MQPシリーズ φ4・φ6外形図

φ10・φ16・φ20

低摩擦シリンダ(単動) MQPシリーズ φ10・φ16・φ20外形図

製品仕様

製品仕様

チューブ内径(mm)46101620
シール構造メタルシール
作動方式特殊単動(外力引込形)
保証耐圧力1.05MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力注1)0.001MPa
周囲温度および使用流体温度+5~+80℃
給油注2)不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.0
総漏れ量注3)供給圧力0.1MPa100cm3/min
供給圧力0.3MPa500cm3/min
供給圧力0.5MPa1,000cm3/min

注1)可動部質量除く。
注2)本製品は初期潤滑油としてタービン油を使用しております。ロッド部および配管ポートから潤滑油が滲み出す場合がありますのでご注意ください。
注3)値は参考値であり、保証値ではありません。

規格表

低摩擦シリンダ(単動) MQPシリーズ 規格表

注)()寸法は先端部の寸法を示す。

型番リスト

表示件数

シリンダ内径 D

(φ)

最小発注数量
4
1個
6
1個
10
1個
16
1個
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,204
( 13,424 )
6日目
13,028
( 14,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,441
( 13,685 )
6日目
13,829
( 15,212 )
6日目
15,621
( 17,183 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スティックスリップレス。
・ピストンレス。
・特殊単動/外力引込。
・推力のバラツキ低減。
・低摩擦・ソフトタッチ。
・高精度リニア制御。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低摩擦シリンダ(単動) MQPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低摩擦シリンダ(単動) MQPシリーズ
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ
Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1シリーズ
サインシリンダ RECシリーズ
3ポジションシリンダ RZQシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格12,204-9,270 -14,196 -46,568 -16,509 -13,370 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜19日目6日目〜6日目〜
種類特殊シリンダ特殊シリンダ特殊シリンダ特殊シリンダ一般型シリンダ特殊シリンダ
ストローク L(mm)10-----
シリンダ作動方式特殊単動(外力引込形)複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ブロック形ブロック形丸形ブロック形丸形ブロック形
よく一緒に購入される商品

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト