メカニカル部品技術窓口

●へルールから取り外す際にガラスが脱落しないサイトグラス。●フラッシュライト付きでさらに見やすくなりま...
詳細を確認
| 型式 | ヘルール | 可視範囲 | 全幅 | 全高 | 耐圧強度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | D | W | H | MPa | ||||||||
| NMB-LC-1.5S | 1.5S | 27 | 64 | 190 | 0.18 | |||||||
| NMB-LC-2S | 2S | 41 | 75 | 190 | 0.18 | |||||||
| NMB-LC-3S | 3S | 65 | 100 | 190 | 0.18 | |||||||
| NMB-LC-4S | 4S | 90 | 128 | 190 | 0.18 | |||||||
※接続用ヘルールガスケットやクランプバンドは別売りです。
●へルールから取り外す際にガラスが脱落しないサイトグラス。
●フラッシュライト付きでさらに見やすくなりました。
【特長】
●容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。
●低発熱、高輝度のLEDライトが容器内部を明るく照らします。
●ライトは電池式で窓に取り付けられるので、持ち歩きや電源コードが不要です。
●腐食性の飛沫溶液や内容物からライトを守るステンレスケース付きです。
●窓をへルールから取り外す際に、ガラスが脱落しないので安全です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
攪拌機用羽根
4.5通常価格(税別):1,600円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
のぞき窓 NM
0通常価格(税別):14,502円~

ミスミ
下限フロートスイッチ
4通常価格(税別):24,370円~

ミスミ
タンク用クランプ
4通常価格(税別):10,530円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
0通常価格(税別):12,490円~

ミスミ
開放タンク用蓋
3通常価格(税別):3,230円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス柄杓 HS
0通常価格(税別):8,694円~

LIQUID SYSTEM
コンテナベッセル CVSシリーズ
5通常価格(税別):32,000円~