17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

ダイヤル付スピードコントローラDSC-Cシリーズ コンパクトタイプ

通常単価(税別)
1,9624,055
税込単価
2,1584,461
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ワンタッチ管継手付エルボタイプ・スピコンとして使用・メーターイン、メーターアウトを用意・小形...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイヤル付スピードコントローラDSC-Cシリーズ コンパクトタイプ 外形図

製品仕様

項目DSC-C-M5DSC-C-6
適用チューブ外径mmφ3.2φ4φ6φ4φ6φ8
接続口径M5R1/8
使用流体圧縮空気
最高使用圧力MPa1.0
最低使用圧力MPa0.05
耐圧力MPa1.5
流体温度℃5~60(但し、凍結なきこと 注2)
周囲温度℃0~60(但し、凍結なきこと)
ニードル制御範囲1~7回転
質量g10.511.512222324
自由流れ流量L/min(ANR)87100210270
有効断面積mm21.31.53.24
制御流れ(標準流量)流量L/min(ANR)60160200
有効断面積mm20.92.43
制御流れ(低流量)流量L/min(ANR)2060
有効断面積mm20.30.9
制御流れ(微流量)流量L/min(ANR)-6.713-
有効断面積mm2-0.10.2-

注1:流量は0.5MPaの時の大気圧換算値です。
注2:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

内部構造

ダイヤル付スピードコントローラDSC-Cシリーズ コンパクトタイプ 内部構造図

部品リスト

品番部品名称材質品番部品名称材質
1ツマミポリアセタール11パッキン水素化ニトリルゴム
2ギアカバーポリブチレンテレフタレート12Oリングニトリルゴム
3スライドギアポリブチレンテレフタレート13チェック部黄銅
4表示リングポリブチレンテレフタレート14回転体ポリブチレンテレフタレート
5スプリングステンレス鋼15プッシュリングポリブチレンテレフタレート
6ニードルステンレス鋼16アウターリング黄銅
7グランドナット黄銅17チャックステンレス鋼
8回転軸黄銅18チャックホルダポリエーテルイミド(黄銅)注1
9Oリングニトリルゴム19パッキンニトリルゴム
10Oリングニトリルゴム20継手本体銅合金

注1:(  )内はDSC-C-M5-3選択時
注2:黄銅部品は全て無電解ニッケルメッキ付

規格表

ダイヤル付スピードコントローラDSC-Cシリーズ コンパクトタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

制御方向

最大流量

(l/min)

流量特性

クリーン仕様

材質制限

配管サイズ

適用チューブ外径

(φ)

二次電池対応仕様

最小発注数量
メータアウト
2.4
標準流量
なし
なし
R1/8
4
非対応
1個
メータアウト
0.2
微流量
なし
なし
R1/8
4
非対応
1個
メータイン
2.4
標準流量
なし
なし
R1/8
4
非対応
1個
メータイン
0.9
低流量
なし
なし
R1/8
4
非対応
1個
メータイン
0.9
低流量
なし
なし
R1/8
4
非対応
1個
メータアウト
0.9
低流量
なし
なし
R1/8
4
非対応
1個
メータアウト
3.0
標準流量
なし
なし
R1/8
6
非対応
1個
メータアウト
0.2
微流量
なし
なし
R1/8
6
非対応
1個
メータイン
3.0
標準流量
なし
なし
R1/8
6
非対応
1個
メータイン
0.9
低流量
なし
なし
R1/8
6
非対応
1個
メータイン
0.9
低流量
なし
なし
R1/8
6
非対応
1個
メータアウト
0.9
低流量
なし
なし
R1/8
6
非対応
1個
メータアウト
3.0
標準流量
なし
なし
R1/8
8
非対応
1個
メータイン
3.0
標準流量
なし
なし
R1/8
8
非対応
1個
メータイン
0.9
低流量
なし
なし
R1/8
8
非対応
1個
メータアウト
0.9
低流量
なし
なし
R1/8
8
非対応
1個
メータアウト
0.9
標準流量
なし
なし
M5
3.2
非対応
1個
メータイン
0.9
標準流量
なし
なし
M5
3.2
非対応
1個
メータイン
0.3
低流量
なし
なし
M5
3.2
非対応
1個
メータアウト
0.3
低流量
なし
なし
M5
3.2
非対応
1個
メータアウト
0.9
標準流量
なし
なし
M5
4
非対応
1個
メータアウト
0.1
微流量
なし
なし
M5
4
非対応
1個
メータイン
0.9
標準流量
なし
なし
M5
4
非対応
1個
メータイン
0.3
低流量
なし
なし
M5
4
非対応
1個
メータイン
0.3
低流量
なし
なし
M5
4
非対応
1個
メータアウト
0.3
低流量
なし
なし
M5
4
非対応
1個
メータアウト
0.9
標準流量
なし
なし
M5
6
非対応
1個
メータアウト
0.1
微流量
なし
なし
M5
6
非対応
1個
メータイン
0.9
標準流量
なし
なし
M5
6
非対応
1個
メータイン
0.3
低流量
なし
なし
M5
6
非対応
1個
メータイン
0.3
低流量
なし
なし
M5
6
非対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,898
( 3,188 )
4日目
3,625
( 3,988 )
9日目
2,898
( 3,188 )
9日目
3,625
( 3,988 )
9日目
2,898
( 3,188 )
9日目
3,188
( 3,507 )
4日目
3,101
( 3,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,055
( 4,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,188
( 3,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,625
( 3,988 )
9日目
3,188
( 3,507 )
9日目
3,188
( 3,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,898
( 3,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,188
( 3,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,898
( 3,188 )
9日目
2,898
( 3,188 )
4日目
2,073
( 2,280 )
9日目
2,073
( 2,280 )
9日目
2,073
( 2,280 )
9日目
2,073
( 2,280 )
9日目
1,962
( 2,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,898
( 3,188 )
4日目
2,073
( 2,280 )
8日目
2,898
( 3,188 )
9日目
2,073
( 2,280 )
9日目
2,280
( 2,508 )
3日目
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,188
( 3,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,280
( 2,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,898
( 3,188 )
9日目
2,073
( 2,280 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ管継手付エルボタイプ
・スピコンとして使用
・メーターイン、メーターアウトを用意
・小形ダイヤルの採用により、シリンダの接地面に干渉せずに、スピコンのシリンダへの据え付けが可能です。(PAT.)
・より細やかな定量化が可能です
・ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例した、リニアな流量特性を実現、シリンダの速度設定が容易です
・流量のバラツキが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です
・ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました
・ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します
・カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です
【用途】
・トレーサビリティを検討する際に使用
・流量を調整してシリンダ、シリンダバルブ、サニタリーバルブ、バタ弁等の開閉スピードや速度を調整

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル付スピードコントローラDSC-Cシリーズ コンパクトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤル付スピードコントローラDSC-Cシリーズ コンパクトタイプ
ダイヤル付スピードコントローラDSCシリーズ
食品製造工程向け ダイヤル付スピードコントローラ DSC-FP1シリーズ
ダイヤル調整バルブ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 薄形コンパクト エルボタイプ JAS
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ ASシリーズ
メーカーCKDCKDCKDミスミSMCSMC
通常価格1,962-2,642 -3,28110,510 -1,415 -1,390 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目6日目在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスロットルバルブスピードコントローラスピードコントローラ
本体形状エルボエルボエルボユニオンエルボエルボ
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手
本体材質ポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートPBTPBT
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅+無電解ニッケルめっき
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング