メカニカル部品技術窓口
SMC社のバルブ付エアシリンダ、単動・押出し、引込みCVJ3シリーズです。
CVJ3B チューブ内径-ストローク S

※[]内数値はACの場合

ロッド先端ナット
CVJ3L チューブ内径-ストローク S

※[]内数値はACの場合

ロッド先端ナット
CVJ3F チューブ内径-ストローク S

※[]内数値はACの場合

ロッド先端ナット
CVJ3B チューブ内径-ストローク T

※[]内数値はACの場合

ロッド先端ナット
CVJ3L チューブ内径-ストローク T

※[]内数値はACの場合

ロッド先端ナット
CVJ3F チューブ内径-ストローク T

※[]内数値はACの場合

ロッド先端ナット
| チューブ内径(mm) | φ10 | φ16 |
|---|---|---|
| 作動方式 | 単動片ロッド/押出し・引込み | |
| 使用流体 | 空気 | |
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | |
| 最低使用圧力 | 0.15MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -10℃~50℃(ただし、凍結なきこと) | |
| クッション | ラバークッション | |
| 給油 | 不要(無給油) | |
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.0 | |
| 管接続口径 | M5×0.8 | |
| 取付支持形式 | 基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形 | |
| 使用ピストン速度 | 50~750mm/s | 50~350mm/s |
| 許容運動エネルギー | 0.035J | 0.090J |
| 適用電磁弁型式 | SYJ319 | ||
|---|---|---|---|
| リード線取出し方法 | グロメット(G)、L形プラグコネクタ(L)、M形プラグコネクタ(M) | ||
| コイル定格電圧 V | DC | 24、12、6、5、3 | |
| AC50/60Hz | 100,110,200,220 | ||
| バルブ有効断面積(Cv値) | 1.8mm2(0.1) | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10%※ | ||
| 消費電力 W | DC | 標準 | 0.35(ランプ付:0.4) |
| ※皮相電力 VA | AC | 100V | 0.78(ランプ付:0.81) |
| 110V [115V] | 0.86(ランプ付:0.89) [0.94(ランプ付:0.97)] | ||
| 200V | 1.18(ランプ付:1.22) | ||
| 220V [230V] | 1.30(ランプ付:1.34) [1.42(ランプ付:1.46)] | ||
| サージ電圧保護回路 | ダイオード(無極性タイプはバリスタ) | ||
| インジケータランプ | LED | ||
※AC110VとAC115V、AC220VとAC230Vは共用です。
※AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15%~+5%となります。
※S、Zにつきましては内部回路により電圧降下がありますので、許容電圧変動は下記範囲でご使用ください。
S、Zタイプ DC24V:-7%~+10% DC12V:-4%~+10%
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,237円 ( 10,161円 ) | 19日目 |
14,859円 ( 16,345円 ) | 19日目 |
11,516円 ( 12,668円 ) | 19日目 |
16,287円 ( 17,916円 ) | 19日目 |
11,784円 ( 12,962円 ) | 19日目 |
15,038円 ( 16,542円 ) | 19日目 |
16,556円 ( 18,212円 ) | 19日目 |
14,771円 ( 16,248円 ) | 19日目 |
11,959円 ( 13,155円 ) | 19日目 |
15,306円 ( 16,837円 ) | 19日目 |
11,022円 ( 12,124円 ) | 19日目 |
14,771円 ( 16,248円 ) | 19日目 |
11,022円 ( 12,124円 ) | 19日目 |
9,439円 ( 10,383円 ) | 19日目 |
16,689円 ( 18,358円 ) | 19日目 |
9,371円 ( 10,308円 ) | 19日目 |
9,952円 ( 10,947円 ) | 19日目 |
17,827円 ( 19,610円 ) | 19日目 |
11,409円 ( 12,550円 ) | 19日目 |
11,467円 ( 12,614円 ) | 19日目 |
9,817円 ( 10,799円 ) | 19日目 |
17,196円 ( 18,916円 ) | 19日目 |
14,439円 ( 15,883円 ) | 19日目 |
13,301円 ( 14,631円 ) | 19日目 |
15,645円 ( 17,210円 ) | 19日目 |
14,101円 ( 15,511円 ) | 19日目 |
11,584円 ( 12,742円 ) | 19日目 |
10,427円 ( 11,470円 ) | 19日目 |
10,159円 ( 11,175円 ) | 19日目 |
13,908円 ( 15,299円 ) | 19日目 |
13,102円 ( 14,412円 ) | 19日目 |
10,026円 ( 11,029円 ) | 19日目 |
13,102円 ( 14,412円 ) | 19日目 |
10,828円 ( 11,911円 ) | 19日目 |
14,845円 ( 16,330円 ) | 19日目 |
13,908円 ( 15,299円 ) | 19日目 |
14,175円 ( 15,593円 ) | 19日目 |
10,828円 ( 11,911円 ) | 19日目 |
10,562円 ( 11,618円 ) | 19日目 |
9,312円 ( 10,243円 ) | 19日目 |
15,514円 ( 17,065円 ) | 19日目 |
12,253円 ( 13,478円 ) | 19日目 |
14,979円 ( 16,477円 ) | 19日目 |
12,748円 ( 14,023円 ) | 19日目 |
15,202円 ( 16,722円 ) | 19日目 |
9,713円 ( 10,684円 ) | 19日目 |
13,729円 ( 15,102円 ) | 19日目 |
12,119円 ( 13,331円 ) | 19日目 |
16,368円 ( 18,005円 ) | 19日目 |
9,579円 ( 10,537円 ) | 19日目 |
16,630円 ( 18,293円 ) | 19日目 |
15,247円 ( 16,772円 ) | 19日目 |
12,480円 ( 13,728円 ) | 19日目 |
10,736円 ( 11,810円 ) | 19日目 |
9,446円 ( 10,391円 ) | 19日目 |
11,987円 ( 13,186円 ) | 19日目 |
12,522円 ( 13,774円 ) | 19日目 |
11,633円 ( 12,796円 ) | 19日目 |
11,852円 ( 13,037円 ) | 19日目 |
9,579円 ( 10,537円 ) | 19日目 |
SMC社のバルブ付エアシリンダ、単動・押出し、引込みCVJ3シリーズです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ
4.5通常価格(税別):17,316円~