17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,303型番あります。

倍力シリンダ 回り止めなし MGZRシリーズ

通常単価(税別)
16,790147,175
税込単価
18,469161,893
通常出荷日:6日目~19日目

押出し方向出力2倍の倍力シリンダ。【特長】・独自の構造により、押出し方向の受圧面積2倍を達成。・コイル...

詳細を確認
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が1,303型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

周囲温度

(℃)

使用圧力

(MPa)

ストロークタイプ

ポートねじの種類

取付支持形式

オーダーメイド仕様

オートスイッチ(テーブル部)

リード線長さ(テーブル部)

(m)

スイッチ数(テーブル部)

コイルスクレーパ

最小発注数量
10
20
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
M5×0.8
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
40
20
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
M5×0.8
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
50
20
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
M5×0.8
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
75
20
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
75
20
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
なし
M9P
0.5
2ヶ付
なし
1個
75
20
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
ロッド先端めねじ4個
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
100
20
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
100
20
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
なし
M9BV
3
2ヶ付
なし
1個
125
20
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
なし
M9BW
3
2ヶ付
なし
1個
150
20
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
なし
M9B
3
2ヶ付
なし
1個
150
20
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
なし
M9BW
5
2ヶ付
なし
1個
175
20
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
200
20
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
200
20
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
なし
A93
3
2ヶ付
なし
1個
300
20
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
325
20
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
M5×0.8
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
350
20
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
M5×0.8
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
450
20
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
M5×0.8
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
500
20
-10~60
0.12~1.0
ロングストローク
M5×0.8
基本形
なし
M9B
3
2ヶ付
なし
1個
750
20
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
M5×0.8
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
75
20
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
あり
1個
75
20
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
なし
M9BW
0.5
2ヶ付
あり
1個
100
20
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
あり
1個
100
20
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
M5×0.8
基本形
なし
M9BW
0.5
2ヶ付
あり
1個
2
25
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
2
25
-10~60
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
A93
0.5
2ヶ付
なし
1個
5
25
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
5
25
-10~60
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
M9B
0.5
2ヶ付
なし
1個
10
25
-10~60
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
A93
0.5
2ヶ付
なし
1個
10
25
-10~60
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
M9B
0.5
2ヶ付
なし
1個
15
25
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
15
25
-10~60
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
A93
0.5
2ヶ付
なし
1個
20
25
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
25
25
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
30
25
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
45
25
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
60
25
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
75
25
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
75
25
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
M9BW
3
2ヶ付
なし
1個
100
25
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
125
25
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
150
25
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
150
25
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
A93
3
2ヶ付
なし
1個
150
25
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
A93V
0.5
2ヶ付
なし
1個
150
25
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
M9B
3
2ヶ付
なし
1個
150
25
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
M9BW
3
2ヶ付
なし
1個
150
25
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
M9NWV
1
2ヶ付
なし
1個
150
25
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
ロッド先端めねじ4個
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
175
25
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
M9BW
3
2ヶ付
なし
1個
200
25
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
200
25
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
A93
5
2ヶ付
なし
1個
200
25
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
M9BW
0.5
2ヶ付
なし
1個
210
25
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
300
25
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
300
25
-10~60
0.08~1.0
標準ストローク
Rc
基本形
なし
M9B
3
2ヶ付
なし
1個
400
25
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
500
25
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
500
25
-10~60
0.12~1.0
ロングストローク
Rc
基本形
なし
M9BW
3
2ヶ付
なし
1個
150
25
-10~70
0.08~1.0
標準ストローク
G
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
180
25
-10~70
0.12~1.0
ロングストローク
G
基本形
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,496
( 19,246 )
19日目
16,790
( 18,469 )
19日目
16,790
( 18,469 )
19日目
17,496
( 19,246 )
19日目
21,743
( 23,917 )
19日目
19,153
( 21,068 )
19日目
17,677
( 19,445 )
19日目
23,755
( 26,131 )
19日目
24,362
( 26,798 )
19日目
25,196
( 27,716 )
19日目
25,812
( 28,393 )
19日目
20,343
( 22,377 )
19日目
21,231
( 23,354 )
19日目
25,196
( 27,716 )
19日目
24,784
( 27,262 )
19日目
26,559
( 29,215 )
19日目
29,492
( 32,441 )
19日目
30,112
( 33,123 )
19日目
37,297
( 41,027 )
19日目
42,796
( 47,076 )
19日目
19,638
( 21,602 )
19日目
21,929
( 24,122 )
19日目
18,426
( 20,269 )
19日目
23,661
( 26,027 )
19日目
20,358
( 22,394 )
19日目
23,589
( 25,948 )
19日目
18,589
( 20,448 )
19日目
25,690
( 28,259 )
19日目
23,589
( 25,948 )
19日目
25,690
( 28,259 )
19日目
20,358
( 22,394 )
19日目
23,589
( 25,948 )
19日目
18,138
( 19,952 )
19日目
20,358
( 22,394 )
19日目
18,138
( 19,952 )
19日目
20,358
( 22,394 )
19日目
18,138
( 19,952 )
19日目
18,138
( 19,952 )
19日目
26,821
( 29,503 )
19日目
19,027
( 20,930 )
19日目
19,916
( 21,908 )
19日目
20,802
( 22,882 )
19日目
25,189
( 27,708 )
19日目
24,263
( 26,689 )
19日目
26,290
( 28,919 )
19日目
26,600
( 29,260 )
19日目
30,051
( 33,056 )
19日目
23,589
( 25,948 )
19日目
27,489
( 30,238 )
19日目
21,889
( 24,078 )
19日目
26,600
( 29,260 )
19日目
31,020
( 34,122 )
19日目
27,143
( 29,857 )
19日目
26,289
( 28,918 )
19日目
31,789
( 34,968 )
19日目
29,686
( 32,655 )
19日目
33,019
( 36,321 )
19日目
39,489
( 43,438 )
19日目
20,802
( 22,882 )
19日目
23,328
( 25,661 )
19日目

詳細情報

基本情報

押出し方向出力2倍の倍力シリンダ。
【特長】
・独自の構造により、押出し方向の受圧面積2倍を達成。
・コイルスクレーパ付。
【用途】
・リフトアップやプレス作業に。

ご注意

  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

倍力シリンダ 回り止めなし MGZRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
倍力シリンダ 回り止めなし MGZRシリーズ
エアシリンダロッド回り止め形:複動・片ロッド/CJ2Kシリーズ
フリーマウントシリンダロッド回り止め形、複動:片ロッド/CUKシリーズ
フリーマウントシリンダロングストロークタイプ、ロッド回り止め形、複動:片ロッド/CUKシリーズ
エアシリンダロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド/CJ2RKシリーズ
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格16,790-2,476 -3,289 -5,928 -2,670 -1,923 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状丸形丸形ブロック形ブロック形丸形丸形
付加機能シリンダ推力倍力機能付ロッド回り止め機能付ロッド回り止め機能付ロッド回り止め機能付ロッド回り止め機能付標準
エンドロックなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング