メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 呼び径

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

分割式サニタリーバタフライバルブ(CBED)

型番:

CBED-FS3-2S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

CBED-FS3-2Sの仕様・寸法情報

種類
バタフライ
使用流体
水 / 空気
駆動種類
手動
シール材質
EPDM
ボールバルブ種類
2方
バタフライバルブ種類
ロックストッパ式
呼び径
2S
材質
SUS316L
長さ L(mm)
80
高さ H(mm)
110
ハンドル径 W(mm)
170
-
-

商品情報

製品仕様

型番リスト

表示件数
型番
CBED-FS3-2S

呼び径

高さ H

(mm)

最小発注数量
2S
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,133
( 57,346 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●ボディをクランプ留めの構造にすることで、バルブの分解を容易にし、弁体・シートリング交換と分解洗浄の手間を大幅に削減します。
●シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。
●食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。
●グリップハンドルは全閉から全開まで5段階(18゚ 刻み)の開度調整が可能。
●材質はステンレス316Lとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分割式サニタリーバタフライバルブ(CBED)の型番CBED-FS3-2Sのページです。 型番CBED-FS3-2Sに関する仕様情報を記載しております。
分割式サニタリーバタフライバルブ(CBED)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分割式サニタリーバタフライバルブ(CBED)
ステンレス バルブ CBE サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)
小口径手動3方ボールバルブ
サニタリーボールバルブ 標準タイプ
小口径手動2方ボールバルブ
サニタリーバタフライバルブ
メーカーコンサスコンサス大阪サニタリーミスミ大阪サニタリーミスミ
通常価格52,13324,644 -49,93217,850 -36,121 -21,280 -
通常出荷日6日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類バタフライバタフライボールボールバルブ標準タイプボールバタフライバルブ
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス
駆動種類手動手動手動手動手動手動
シール材質EPDMEPDMPTFEふっ素樹脂PTFEシリコンゴム
ボールバルブ種類2方2方小口径3方標準タイプ小口径2方-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリーバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト