17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

サニタリー継手 DIN規格 ブラインドヘルール

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
10A~20A
1個
25A~40A
1個
50A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,704
( 6,274 )
5日目
5,895
( 6,485 )
5日目
7,966
( 8,763 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手です
・ステンレス316L

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サニタリー継手 DIN規格 ブラインドヘルールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー継手 DIN規格 ブラインドヘルール
サニタリー継手 3A規格 溶接ヘルール
サニタリー管用継手 -溶接U形ロングエルボ BPE規格-
サニタリー変換継手 くい込み継手タイプ
サニタリー管用継手 溶接ライナー
サニタリー管用継手 フェルールキャップ 標準/ねじ付きタイプ
メーカーコンサスコンサスCSE(シー・エス・イー)ミスミミスミミスミ
通常価格5,704-3,33610,355 -9,150 -880 -1,120 -
通常出荷日5日目5日目19日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品継手継手継手継手キャップ
継手 材質SUS316LSUS316LSUS316LSUS304SUS304-
関連部品 種類キャップ----キャップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト