メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サニタリー継手 3A規格 クランプ

型番:

3A2H-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3A2H-15の仕様・寸法情報

種類
クランプ
外径呼び 1(範囲)
~20A
継手 材質
[SUS304] SUS304
呼び径
20A

商品情報

製品仕様

  • 材質:304

型番リスト

表示件数
型番
3A2H-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,243
( 5,767 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・アメリカのサニタリー規格・3A規格用のクランプです

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 3A規格 クランプの型番3A2H-15のページです。 型番3A2H-15に関する仕様情報を記載しております。
サニタリー継手 3A規格 クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー継手 3A規格 クランプ
サニタリー継手 3Kクランプ(サニタリーサイズ)
サニタリー継手 M3K ミニ3Kクランプ
サニタリー継手 3Kクランプ(ISOガス管用)
サニタリー継手 2Dクランプ
サニタリー継手 2H 中・高圧クランプ
メーカーコンサスコンサスコンサスコンサスコンサスコンサス
通常価格5,2433,155 -3,366 -3,214 -2,735 -2,539 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜
種類クランプクランプクランプクランプクランプクランプ
外径呼び 1(範囲)~20A-~20A---
継手 材質SUS304SUS304SUS304-SUS304SUS304
呼び径20A-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング