17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスインラインタイプ プッシュロック式 AS-FG

通常単価(税別)
1,9174,554
税込単価
2,1095,009
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレスタイプ・さまざまな作業工数の削減に貢献【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ プッシュロック式 AS-FGシリーズ 外形図

製品仕様

使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃(凍結なきこと)
適用チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA

注)ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。

規格表

ミリサイズ

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ プッシュロック式 AS-FGシリーズ ミリサイズ規格表

注)参考寸法

インチサイズ

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ プッシュロック式 AS-FGシリーズ インチサイズ規格表

注)参考寸法

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

適用チューブ外径 インチサイズ

(inch)

ボデイサイズ

オーダーメイド仕様

最小発注数量
-
1/8
M5基準
なし
1個
-
5/32
M5基準
なし
1個
4
-
M5基準
なし
1個
6
-
M5基準
なし
1個
-
1/4
M5基準
なし
1個
4
-
1/8基準
なし
1個
6
-
1/8基準
なし
1個
-
1/4
1/8基準
なし
1個
6
-
1/4基準
なし
1個
8
-
1/4基準
なし
1個
6
-
3/8基準
なし
1個
8
-
3/8基準
なし
1個
10
-
3/8基準
なし
1個
-
3/8
3/8基準
なし
1個
12
-
3/8基準
なし
1個
10
-
1/2基準
なし
1個
12
-
1/2基準
なし
1個
-
1/2
1/2基準
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,056
( 2,262 )
6日目
1,917
( 2,109 )
6日目
2,012
( 2,213 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,918
( 2,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,178
( 2,396 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,561
( 2,817 )
6日目
2,627
( 2,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,627
( 2,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,162
( 2,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,132
( 2,345 )
6日目
2,330
( 2,563 )
6日目
3,866
( 4,253 )
5日目
2,271
( 2,498 )
6日目
3,065
( 3,372 )
6日目
3,188
( 3,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,554
( 5,009 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスタイプ
・さまざまな作業工数の削減に貢献

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスインラインタイプ プッシュロック式 AS-FGのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
Qスピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
A
あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
 例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
 例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
 対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスインラインタイプ プッシュロック式 AS-FG
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FGシリーズ
ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ステンレスシリーズ ASD-FGシリーズ
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ ASシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,917-904 -1,234 -3,104 -1,594 -1,034 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
形式インラインストレートインラインデュアルストレートストレート
制御方式メータアウトメータインメータアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメータアウト
接続部の種類両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側めねじ両側ワンタッチ継手
本体材質PBTPBTPBTPBTアルミニウムPBT・黄銅+無電解ニッケルめっき
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング