メカニカル部品技術窓口
【特長】・位置決めが必要な同期搬送や軽負荷伝導に適しています・ベルト背面に各種形状のプロファイルの融着...
詳細を確認
抗張体・・・アラミド心線・スチール心線抗張体の特徴
本体・・・ポリウレタン(硬度88°JIS A)
| ベルト種類 | 心線材質 | 歯形 | 歯形詳細 |
|---|---|---|---|
| フリースパンベルト | スチール | 台形歯 | メトリックタイプ T5・T10 |
| サーキュラータイプ XL・L・H | |||
| ATタイプ AT5・AT10・AT-20H | |||
| 丸歯 | STPDタイプ S5M・S8M | ||
| フラット | F20・F20D | ||
| アラミド | 台形歯 | メトリックタイプ T5・T10 | |
| サーキュラータイプ XL・L・H | |||
| 丸歯 | STPDタイプ S5M・S8M |
| - | ベルト幅(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルト形 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | |
| T5 | エンドレス品 | 58 | 87 | 116 | 145 | 173 | 231 | - | - | - |
| オープン品 | 116 | 173 | 231 | 289 | 347 | 463 | - | - | - | |
| T10 | エンドレス品 | - | 180 | 240 | 300 | 360 | 481 | 601 | 901 | 1,201 |
| オープン品 | - | 360 | 481 | 601 | 721 | 961 | 1,201 | 1,802 | 2,403 | |
| AT5 | エンドレス品 | 74 | 110 | 147 | 184 | 221 | 294 | 368 | - | - |
| オープン品 | 147 | 221 | 294 | 368 | 442 | 589 | 736 | - | - | |
| AT10 | エンドレス品 | - | 234 | 312 | 391 | 469 | 625 | 781 | 1,172 | 1,562 |
| オープン品 | - | 469 | 625 | 781 | 937 | 1,250 | 1,562 | 2,343 | 3,124 | |
| S5M | エンドレス品 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | - | 600 | - | - |
| オープン品 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | - | 1,199 | - | - | |
| S8M | エンドレス品 | - | 235 | 314 | 392 | 471 | 627 | 784 | 1,177 | 1,569 |
| オープン品 | - | 471 | 627 | 784 | 941 | 1,255 | 1,569 | 2,353 | 3,137 | |
| F20 | エンドレス品 | - | 181 | 241 | 302 | 362 | 482 | 603 | 905 | 1,206 |
| オープン品 | - | 361 | 481 | 601 | 721 | 961 | 1,201 | 1,802 | 2,403 | |
| - | T5 | T10 | AT5 | AT10 | XL | L | H | S5M | S8M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.08 | - | - | - | 1.08 | - | - | - | - |
| 14 | 1.27 | 5.39 | - | 7.01 | 1.08 | 3.04 | 4.81 | 2.65 | - |
| 16 | 1.47 | 6.08 | - | 7.9 | 1.27 | 3.53 | 5.49 | 3.04 | - |
| 18 | 1.67 | 6.86 | - | 8.92 | 1.47 | 3.92 | 6.18 | 3.43 | - |
| 20 | 1.86 | 7.65 | 2.36 | 9.95 | 1.57 | 4.41 | 6.86 | 3.82 | - |
| 22 | 2.06 | 8.43 | 2.62 | 10.96 | 1.77 | 4.81 | 7.55 | 4.22 | - |
| 24 | 2.26 | 9.22 | 2.87 | 11.99 | 1.86 | 5.3 | 8.43 | 4.61 | 9.61 |
| 26 | 2.35 | 9.91 | 2.98 | 12.88 | 2.06 | 5.69 | 8.92 | 5 | 10.4 |
| 28 | 2.55 | 10.69 | 3.24 | 13.9 | 2.26 | 6.18 | 9.61 | 5.39 | 11.18 |
| 30 | 2.75 | 1.47 | 3.49 | 14.91 | 2.35 | 6.57 | 10.3 | 5.69 | 11.96 |
| 32 | 2.94 | 12.26 | 3.73 | 15.94 | 2.55 | 7.06 | 10.98 | 6.08 | 12.75 |
| 36 | 3.33 | 13.73 | 4.23 | 17.85 | 2.84 | 7.94 | 12.36 | 6.86 | 14.42 |
| 40 | 3.73 | 15.3 | 4.74 | 19.89 | 3.14 | 8.83 | 13.73 | 7.65 | 15.99 |
| 44 | 4.02 | 16.87 | 5.11 | 21.93 | 3.53 | 9.71 | 15.1 | 8.43 | 17.55 |
| 48 | 4.41 | 18.34 | 5.6 | 23.84 | 3.82 | 10.49 | 16.57 | 9.12 | 19.22 |
| 60 | 5.49 | 22.95 | 6.97 | 29.84 | 4.81 | 13.14 | 20.67 | 11.47 | 23.93 |
| 72 | 6.67 | 27.56 | 8.47 | 35.83 | 5.69 | 15.79 | 24.81 | 13.73 | 28.73 |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
【特長】
・位置決めが必要な同期搬送や軽負荷伝導に適しています
・ベルト背面に各種形状のプロファイルの融着や特殊カバーの接着ができます
・ロングスパンの往復運動、回転運動に使用できます
・最大100メートルまでベルト長さが自由に選定できます
・歯数を指定していただければミスミでカット加工をして出荷いたします。
【材質】色:緑/ベルト材質:ポリウレタン(硬度88° JIS A)/心線材質:アラミド心線
【ベルト形状】オープンエンドタイプ
【使用温度】-30℃~80℃
【ベルト種類(幅寸法)】
100S5M(10mm)、150S5M(15mm)、250S5M(25mm)
150S8M(15mm)、250S8M(25mm)、300S8M(30mm)、400S8M(40mm)
10T5(10mm)、15T5(15mm)、20T5(20mm)、25T5(25mm)
15T10(15mm)、20T10(20mm)、25T10(25mm)、30T10(30mm)
【用途】
・搬送ライン
食品(お菓子類)、ダンボール箱、樹脂部品、生産、梱包ライン、ガラス洗浄ライン、医療機器、ガラスびん、アルミパイプ、ハードディスクバケット用
・垂直搬送
食品(魚など)ライン、フロッビー用エレベーター
・機械類
作図機、自動ドア、食品機械、シール貼り機、OA機器など



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ
4.8通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S3Mタイプ
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ
4.6通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ
4.6通常価格(税別):710円~

ミスミ
タイミングベルト XLタイプ
4.4通常価格(税別):960円~

ミスミ
タイミングベルト MXLタイプ
4.9通常価格(税別):550円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S2Mタイプ
4.2通常価格(税別):810円~

ミスミ
タイミングベルト Lタイプ
4.2通常価格(税別):1,180円~

ミスミ
オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム
5