17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PT型自在車差し込み式

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PT型自在車差し込み式 外形図

規格表

PT型自在車差し込み式 規格表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径 D

(φ)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

旋回半径

(mm)

最小発注数量
~50
49
40
20
40.5
43
1個
50.1~70
60
50
30
45
51
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
381
( 419 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】軽荷重用のスタンダードな差し込み式双輪キャスターです。

ご注意

  • ※画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PT型自在車差し込み式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PT型自在車差し込み式
PT-S型自在車差し込み式(ストッパー付)
差し込み式プラジョイント用キャスター
差し込み式金属フレームキャスター(静電タイプ)
エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型
ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスタースペーシアスペーシアスガツネ工業スガツネ工業
通常価格241-391 -743 -942 -1,721 -744 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目3日目〜
キャスタタイプ差し込み式 / 双輪差し込み式 / 双輪差し込み式差し込み式プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪差し込みタイプ / 樹脂 / 双輪
金具材質樹脂樹脂スチールスチール樹脂樹脂
許容荷重【範囲選択】(daN)~35.00~35.00--35.01~80.0035.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)~50~50--50.1~7050.1~70
車輪材質ナイロンナイロンゴム(黒)静電防止ゴムエラストマーポリアミド
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング