メカニカル部品技術窓口
ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリング。【特長】・スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果。・目視...
詳細を確認
衝撃型振動試験機を用いた試験で上限にあたる30,000回をクリア

試験機治具

単位:mm
| ボルトサイズ | M16 |
|---|---|
| 材質・めっき | SS400相当・溶融亜鉛めっき |
| Petal fastener材質 | SUS304-WPB |
| 締付けトルク | 75N・m |
| 加振方向 | ボルト軸に対して直角方向 |
|---|---|
| 振動数・加速度 | ユーエイキャスター規格に基づく |
| 振動ストローク | 11mm |
| 衝撃ストローク | 19mm |
| 試験体取付け数 | 2体 |
| 振動回数 | 上限30,000回 |

NAS3350(National Aerospace Standard 米国宇宙航空規格)の規格に準拠した衝撃型振動試験機を用いた試験においても、
Petal fastenerの緩み防止性能は証明されています。
ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリング。
【特長】
・スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果。
・目視で施工完了を確認。
・既設のボルト・ナットにも取り付け可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーキャスター
キャスター取付専用スパナ
4通常価格(税別):156円~

東信製作所
受け皿(キズ防止・キャスター固定用)
5通常価格(税別):83円~

タキゲン製造
キャスターホルダー K-44
4.4通常価格(税別):138円~

ハンマーキャスター
ブラケット(鋼板製)
4通常価格(税別):269円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~