メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ(mm)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • ホイル材質

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サイレンスキャスター 産業用

型番:

WFK-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WFK-200の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
200.1~250
取付け高さ H(mm)
250
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
160.1~250
車輪径 D(φ)
200
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
車輪特性
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
112
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
60~64.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
63
取付穴種類
丸穴
許容荷重(daN)
200
荷重区分
重荷重
特性
静音
車輪幅(mm)
43
プレート長さ(mm)
151
プレート幅(mm)
102
車輪ベアリング
コマーシャルベアリング
ホイル材質
鋼板
-
-

商品情報

外形図

サイレンスキャスター 産業用 外形図1

K2型(型番:NRFK2-130/NRFK2-150)

サイレンスキャスター 産業用 外形図2

K型(型番:WFK-200)

製品仕様

  • 固定車
  • プレート式
  • 三価ユニクロ仕上
  • 低騒音仕様
  • K2型:中荷重向け/K型:重荷重向け

規格表

型番車輪車輪径
D(mm)
車幅
W(mm)
取付高
H(mm)
取付座
A×B(mm)
取付方法
X×Y(X'×Y')(mm)
穴径
P(mm)
許容荷重
[daN(kgf)]
NRFK2-130ホイル:ナイロン
車輪:ゴム(B入)
13040170102×10280×80(75×75)11160(163.2)
NRFK2-150150190104×110180(183.6)
WFK-200ホイル:鋼板
車輪:ゴム(B入)
20043250151×102112×6311.5200(204.0)

使用例

取付方法(プレート式)

サイレンスキャスター 産業用 取付方法

主な使用例

  • 手押し台車
  • 機械装置
  • ロールボックスパレット(K2型)

型番リスト

表示件数
型番
WFK-200

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴種類

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

ホイル材質

最小発注数量
200.1~250
250
160.1~250
200
100~
112
60~64.9
63
丸穴
200
重荷重
43
151
102
鋼板
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,997
( 7,697 )
3日目

詳細情報

基本情報

騒音を気にする場で数多く使用されているキャスタです。

【特長】
・回転始動力が低減(回転始動力:65%減)。
【用途】
・平台車、医療機器の使用に最適です。

ご注意

  • ※画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンスキャスター 産業用の型番WFK-200のページです。 型番WFK-200に関する仕様情報を記載しております。
サイレンスキャスター 産業用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレンスキャスター 産業用
重量用自在キャスターストッパーなし K-100HB
重量用自在キャスターストッパー付 K-100HBS
重量用固定キャスターストッパーなし K-600HB
重量用自在キャスターストッパー付 K-100ZHBS
重量用自在キャスターストッパーなし K-100ZHB
メーカーユーエイキャスタータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,99712,609 -14,840 -6,082 -9,261 -8,145 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在
金具材質スチール冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00220.01~320.00220.01~320.00---
車輪材質ゴム合成ゴム合成ゴム合成ゴム--
ストッパなしなし回転ストッパ付なし回転ストッパ付なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング