ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防音パネル Shizumare用内側グラスウール

通常単価(税別)
22,24421,202
税込単価
24,46823,322
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・テクセルSAINT使用の防音パネル用の中に使用している交換用グラスウールです・ハニカム構造が...

詳細を確認
  • 内面のグラスウールをガラスクロスで保護しているため、引火はしませんが、長期間のご使用はお止め下さい。
  • エンジン式機器をご使用する場合は、パネル枚数をトラスコ オレンジブック.Comにてご確認ください。
  • 使用時に防音パネルと使用機器の間は20cm程あけてご使用ください。

型番:

RG18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RG18の仕様・寸法情報

アイボリー
本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ
630×1800×25
JANコード
4550414238903
質量(g)
1300.0
トラスココード
257-7911
材質1
グラスウール

型番リスト

表示件数
型番
RG18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,24421,202
( 23,322 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テクセルSAINT使用の防音パネル用の中に使用している交換用グラスウールです
・ハニカム構造が吸音効果を高めます
【用途】
・屋内外使用可能
・防音対策用品として
・付け外しの多い場所で
・簡易的な防音対策として
【材質】
・グラスウール

ご注意

  • 内面のグラスウールをガラスクロスで保護しているため、引火はしませんが、長期間のご使用はお止め下さい。
  • エンジン式機器をご使用する場合は、パネル枚数をトラスコ オレンジブック.Comにてご確認ください。
  • 使用時に防音パネルと使用機器の間は20cm程あけてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音パネル Shizumare用内側グラスウールの型番RG18のページです。 型番RG18に関する仕様情報を記載しております。
防音パネル Shizumare用内側グラスウールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防音パネル Shizumare用内側グラスウール
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare(シズマーレ) 耐熱タイプ
テクセルSAINT使用防音ボックス Shizumare(シズマーレ)
吸音パネル マグネット付
防音ブースキット アルミフレーム
防音材 固定寸法タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山岐阜プラスチック工業ミスミ
通常価格22,24422,110 -37,061 -9,743 -860,000 --
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜19日目3日目
アイボリー---
本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ630×1800×25--450×450×20--
JANコード4550414238903-----
質量(g)1300.0--800--
トラスココード257-7911-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防音材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト