17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ガススプリング(ステンレス仕様)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ガススプリング(ステンレス仕様)

販売終了

型番

FGS-15-20-AA-40-VA

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

本体、ピストンロッドにステンレスを使用した VAシリーズ。耐食性、耐薬品性に優れ、幅広い用途に使用可能です。
【特長】
・ガス反力を指定範囲内で10N刻みの設定が可能です
・油膜形成による摩耗低減を目的としたグリスチャンバーの採用
・ガイドにブッシュを採用
・ピストンロッド表面のガス軟窒化処理
・以上の改善により耐久性の向上を実現しました
・基本的には上下どちら向きでも使用可能です(推奨はピストンロッド下向き)

指定中の仕様・寸法情報

種類
ガススプリング
ストローク S(mm)
20
ガススプリング 種類
ガス反力指定タイプ
ガス反力(20℃時)最大長-5mm時(N)
40
最小長 Lmin(mm)
86
使用温度範囲(℃)
-20~80
ロッド材質
ステンレス
ロッド径 d(φ)
6
使用用途
産業用機器
使用環境
屋内
ロッド側先端形状(φ)
A型
シリンダ側先端形状
A型

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト