17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

単式スラスト玉軸受 スチール/ステンレス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

単式スラスト玉軸受 スチール/ステンレス

販売終了

型番

51100

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

KMT製の単式スラスト玉軸受です。5サイズご用意しております。

ご注意

  • 「幅 B」の記号は、カタログでは、Tの箇所となります。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

軌道輪形状
スラスト玉
シールド素材・形状
開放型
内径 d(φ)
10
外径 D(φ)
24
幅 B(mm)
9
内外輪材質
スチール
精度(JIS)
等級0
基本動定格荷重(N)
10000
最大許容回転数(rpm)
6700
荷重方向
スラスト
転動体材質
スチール
軌道輪列数
単列

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト