17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

空気加熱用シースヒーター

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:10日目

【特長】・空接面は全てステンレス(SUS316L,SUS321,SUS304)製ですので、耐食性に優れ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KAHMS12

空気加熱用シースヒーター 外形図01

KAHSS12

空気加熱用シースヒーター 外形図02

KAHULS12

空気加熱用シースヒーター 外形図03

KAHUS12

空気加熱用シースヒーター 外形図04

製品仕様

  • 最高使用温度:160℃
型番指定1mm単位V(電圧)
選択
W(電力)
指定10W単位
電力密度
(W/cm2
材質
TypeNo.エレメントブッシュフィン
KAHMS1212L:200~600A:210~300100500~2,0000.6≦W/cm2≦4.0
W/cm2=W/3.77{(4L+0.57A-150)/10}
SUS321SUS304(M16×1.5)SUS304
200500~3,600
KAHULS1212L:248~648A:60~100100
200
150~1,7500.3≦W/cm2≦4.0
W/cm2=W/3.77{(2L+0.57A-120)/10}
SUS321SUS304(M16×1.5)SUS304
KAHUS1212L:200~600A:60~100100
200
150~1,7500.3≦W/cm2≦4.0
W/cm2=W/3.77{(2L+0.57A-84)/10}
SUS321SUS304(M16×1.5)SUS304
型番指定10mm単位V(電圧)
選択
W(電力)
指定10W単位
電力密度
(W/cm2
材質
TypeNo.エレメントブッシュフィン
KAHSS1212L:200~1,500100150~2,2500.7≦W/cm2≦4.0
W/cm2=W/3.77(L/10)
SUS321-SUS304
116
200
■KAHMS12/KAHULS12/KAHUS12
【付属品】(各2個)
  • パッキン:ノンアスベスト
  • 平ワッシャ:SUS304
  • ナット:SUS304(M16×1.5)、厚み6、対辺24
■KAHSS12
【付属品】(各2個)
  • ツバ付硝子・アルミリング

型番リスト

表示件数

電力密度

長さ(L)

(mm)

端子ピッチ(A)

(mm)

電圧

(V)

容量

(W)

最小発注数量
0.6≦W/c㎡≦4.0
200 ~ 600
210 ~ 300
100 ~ 200
500 ~ 3600
1個
0.7≦W/c㎡≦4.0
200 ~ 1500
-
100 ~ 200
150 ~ 2250
1個
0.3≦W/c㎡≦4.0
248 ~ 648
60 ~ 100
100 ~ 200
150 ~ 1750
1個
0.3≦W/c㎡≦4.0
200 ~ 600
60 ~ 100
100 ~ 200
150 ~ 1750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空接面は全てステンレス(SUS316L,SUS321,SUS304)製ですので、耐食性に優れています。
・最高使用温度は160℃です(空気温度)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気加熱用シースヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気加熱用シースヒーター
空気加熱用プラグヒータ
空気加熱用フィン付ヒータ
空気加熱用フィン付ヒータ フリー指定タイプ
液体加熱用シースヒーター
ノンフレームトーチ
メーカー加島ミスミミスミミスミ加島坂口電熱
通常価格-13,840 -5,680 ---50,151
通常出荷日10日目5日目5日目8日目10日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気加熱用シースヒータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト