17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

洗浄ガン SEN3
  • 洗浄ガン SEN3
  • 洗浄ガン SEN3
  • 洗浄ガン SEN3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

洗浄ガン SEN3

販売終了

型番

SEN3-4CWK

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

2018年度グッドデザイン賞受賞

【特長】
●錆びにくいオールステンレス構造、食品衛生法適合材を使用。
●従来機比(SEN2-4W)53%(170g)の軽量化(SEN3-4W)をはかり女性の手にもマッチする小型化を実現。
●樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。
●従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
【用途】
●食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。
●耐薬品性を必要とした液体の塗布。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

指定中の仕様・寸法情報

エア供給口の接続種類
[ワンタッチ接続] ワンタッチ接続
ノズルの接続口種類
めねじ
ノズル材質
ステンレス
最高使用圧力(MPa)
0.3
切替ノズル
あり
ジョイント種類
水用カプラジョイント

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト