ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タチカワ 封函針 TB-15

タチカワ 封函針 TB-15 TB-15
通常単価(税別)
13,293
税込単価
14,622
通常出荷日:1日目

【用途】・ダンボールケース封函【商品仕様】・肩幅(mm):35・足長(mm):15・適合機種 TAX-...

詳細を確認

型番:

TB-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-15の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TB-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,293
( 14,622 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ダンボールケース封函
【商品仕様】
・肩幅(mm):35
・足長(mm):15
・適合機種 TAX-15 TSH-15
・JANコード:4985680104025
・トラスココード:828-1052
・質量:17.6kg
【材質/仕上】
・鉄(軟鋼線材)/メッキ

商品情報

製品仕様

型番用途肩幅(mm)足長(mm)適合機種JANコードトラスココード質量材質
TB-15ダンボールケース封函3515TAX-15、TSH-154985680104025828-105217.6kg鉄(軟鋼線材)/メッキ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タチカワ 封函針 TB-15の型番TB-15のページです。 型番TB-15に関する仕様情報を記載しております。
タチカワ 封函針 TB-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タチカワ 封函針 TB-15
タチカワ 封函針
タチカワ コイル封函機針
タチカワ コイル封函機針 TX-18
タチカワ ワイヤ-ロ-ル(スクリュー)
タチカワ ワイヤ-ロ-ル(スプリュ-)
メーカー立川ピン製作所タチカワタチカワタチカワタチカワタチカワ
通常価格13,29312,2599,69711,37510,58212,137
通常出荷日1日目1日目4日目2日目14日目14日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト