メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エラスマー重荷重用低始動車輪

  • 車輪タイプ
    一体型
  • 車輪材質
    樹脂
  • 車輪径【範囲選択】 (mm)
    141~170
  • 車輪径 (mm)
    150
  • 穴径 (φ)
    20
  • 車幅 (mm)
    50
  • ボス幅 (mm)
    59
  • 軸受
    無し
  • 最大荷重 (kg)
    450
  • ホイル材質
    エストラマー一体
  • 車輪種類
    エストラマー

型番:

HE-150W
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HE-150Wの仕様・寸法情報

車輪タイプ
一体型
車輪材質
樹脂
車輪径【範囲選択】(mm)
141~170
車輪径(mm)
150
穴径(φ)
20
車幅(mm)
50
ボス幅(mm)
59
軸受
無し
最大荷重(kg)
450
ホイル材質
エストラマー一体
車輪種類
エストラマー
RoHS?
10

商品情報

外形図

エラスマー重荷重用低始動車輪 外形図

製品仕様

材質

  • 車輪:エラストマー
  • 金具:鋼板

規格表

型番車輪径ホイル
材質
タイヤ幅ボス幅シャフト径最大荷重
DRBdNkg
HE-150W150エラストマー一体5059204,410450

型番リスト

表示件数
型番
HE-150W
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,899
( 15,289 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・重荷重仕様により低始動を実現したエストラマー製車輪になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エラスマー重荷重用低始動車輪の型番HE-150Wのページです。 型番HE-150Wに関する仕様情報を記載しております。
エラスマー重荷重用低始動車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エラスマー重荷重用低始動車輪
低始動抵抗キャスター LR-W型 車輪のみ
専用キャスターHシリーズ用車輪重荷重用フェノール樹脂車輪H-50PH
車輪TRシリーズ
車輪UMシリーズ
車輪VMシリーズ
メーカーイノアックイノアック東正車輛ナンシンナンシンナンシン
通常価格13,8991,8817871,9151,4551,582
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
車輪タイプ一体型外輪+ホイール一体型外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質樹脂ゴムフェノール樹脂エラストマーウレタンゴム
車輪径【範囲選択】(mm)141~170141~170-76~10076~100101~140
車輪径(mm)15015050100100125
穴径(φ)201210.21289.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました